Gestion de l'environnement liée à l'entreprise
La croissance de l'entreprise entraîne également une plus grande consommation de ressources. Nous reconnaissons que la réussite économique de notre entreprise dépend également de la réalisation d'objectifs environnementaux. En tant que fabricant, nous soutenons les développements qui contribuent à la protection de l'environnement. Nous suivons toujours les flux de matériaux individuels tout au long de la chaîne de valeur ajoutée, car nous considérons les matières premières, la conception du produit, la production et la consommation comme des parties d'un tout. Nous nous efforçons de fermer les cycles et d'économiser les ressources.
Grâce à notre système de gestion de l'environnement et de l'énergie certifié selon les normes DIN EN ISO 14001 et DIN EN ISO 50001, nous veillons à ce que les exigences nationales et internationales soient respectées dans toutes les branches de notre entreprise et à ce que les considérations relatives à la protection de l'environnement soient prises en compte dans tous les processus de l'entreprise. En outre, WAGO déploie d'autres efforts en matière de protection de l'environnement qui vont au-delà des exigences de la norme ISO. Il s'agit par exemple des actions des employés dans le domaine de la prévention des déchets ou de nos éclaireurs en matière d'énergie. D'autres exemples sont : le traitement du plastique et de l'eau, la conservation des matières premières dans la production et les matériaux d'emballage, l'utilisation de papier recyclé dans toute l'entreprise, l'introduction de stations de recharge pour les véhicules électriques et l'utilisation de la chaleur résiduelle dans les processus de production.