[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques","name":"Interconnexions électriques","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques/découvrir-les-bornes","name":"Bornes","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques/découvrir-les-bornes/power-cage-clamp","name":"Power CAGE CLAMP","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Bornes sur rail pour courant fort avec une force de serrage parfaite : POWER CAGE CLAMP®
Le POWER CAGE CLAMP® fournit la force de serrage appropriée pour les conducteurs jusqu'à 35, 50, 95 et 185 mm2 (2, 2/0, 4/0 AWG et 350 kcmil). Les bornes sur rail pour courant fort de WAGO sont idéales pour les applications à forte consommation d'énergie dans la fabrication de machines et d'équipements, ainsi que dans la production d'énergie. Ces bornes sont également homologuées pour les applications Ex e.
- Parfaites pour toutes les applications : répondent aux exigences les plus sévères, y compris celles spécifiées pour les applications ferroviaires et marines
- Adaptées aux conditions difficiles : résistantes au chaud et au froid, même sous les charges les plus lourdes
- Technologie de raccordement par pression de ressort, résistante aux vibrations et sans entretien
Pour montage sur rail DIN
Les bornes sur rail pour courant fort de WAGO sont disponibles en quatre tailles pour la plage de raccordement de 6 à 185 mm2 (16 AWG à 350 kcmil). Des sections plus petites pour l'alimentation de l'éclairage de l'armoire de commande ou d'autres applications peuvent être raccordées avec des prises de courant.
- Facile à utiliser : même les conducteurs difficiles à plier peuvent être facilement connectés, car la languette de verrouillage maintient la pince ouverte pour un câblage mains libres
- Terminaison rapide : pas de préparation fastidieuse - pas de bornes d'anneau ou de ferrules nécessaires
- Toujours fiable : force de serrage parfaite - indépendante de la compétence de l'opérateur
Installation directe avec bride de montage
Les bornes sur rail pour courant fort de WAGO avec des sections nominales de 50, 95 et 185 mm2 (2/0, 4/0 AWG et 350 kcmil) sont également disponibles avec des brides pour un montage direct sur une plaque de montage.
- Aucun rail DIN n'est nécessaire : montage direct sur une plaque à l'aide de brides
- Alignement et encliquetage des bornes pour courant fort à l'aide de connecteurs bloc à bloc
- Version pour terre fonctionnelle dans un boîtier gris-jaune - pas de contact avec le cadre de montage
- Une multitude d'accessoires : les modèles avec brides à visser partagent les mêmes accessoires que les bornes sur rail
Tous les produits
Découvrir la diversité de la gamme POWER CAGE CLAMP.
Une source d'inspiration pour vous
Vidéo du produit
Brève introduction : tout ce qu'il faut savoir sur le POWER CAGE CLAMP et comment l'utiliser.