Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

Bornes pour circuits imprimés WAGO et connecteurs enfichables pour circuits imprimés WAGO pour l'électronique de puissance

Plus de puissance sur votre circuit imprimé

La tendance à la réduction des composants présente de nouveaux défis pour l'électronique de puissance. L'augmentation de la densité de performance résultant de la combinaison des couches de signal et de sortie sur le circuit imprimé a également un impact sur les systèmes de connexion. Les bornes pour circuits imprimés et les connecteurs enfichables pour circuits imprimés doivent être compacts pour transmettre de manière fiable les courants tout en fonctionnant parfaitement avec le circuit imprimé dans des conditions exigeantes.

Vos avantages :

  • Gamme complète de produits, allant de 0,2 à 25 mm2 (24 à 4 AWG)

  • Terminaison Push-in CAGE CLAMP®

  • Gamme de conducteurs plus large et capacité de charge plus élevée

  • Raccordez les conducteurs horizontalement et verticalement au circuit imprimé

  • Test parallèle et perpendiculaire à l'entrée du conducteur

Aperçu des produits

Découvrez notre gamme de produits pour l'électronique de puissance

Bornes pour circuits imprimés avec Push-in CAGE CLAMP® et leviers

Les bornes pour circuits imprimés avec Push-in CAGE CLAMP® et les leviers (séries 2604, 2606 et 2616) peuvent être actionnés intuitivement sans outils via les leviers. Ces bornes, avec leur taille compacte, leur capacité de transport de courant élevée et leur technologie de connexion intégrée, permettent un câblage plus rapide et plus facile. L'utilisation du levier permet d'obtenir une connexion sécurisée lorsque le levier facile à utiliser ferme l'unité de serrage. Le levier se verrouille également clairement en position (ouverte/fermée) avec un clic tactile et sonore. Les conducteurs peuvent être connectés horizontalement et verticalement au circuit imprimé et les tests peuvent être effectués parallèlement ou perpendiculairement à l'entrée du conducteur.

Avantages :

  • Câblage plus rapide et plus facile

  • Fonctionnement du levier intuitif et sans outil

  • Connexion sécurisée par actionnement facile et sans effort du levier en position fermée

  • Le levier se verrouille clairement en position (ouverture/fermeture)

Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Bornes pour circuits imprimés avec Push-in CAGE CLAMP® et leviers

Les bornes pour circuits imprimés de WAGO avec Push-in CAGE CLAMP® et leviers (séries 2604, 2606 et 2616) peuvent être actionnées intuitivement sans outils via les leviers. Ces bornes, avec leur taille compacte, leur capacité de transport de courant élevée et leur technologie de connexion intégrée, permettent un câblage plus rapide et plus facile. L'utilisation du levier permet d'obtenir une connexion sécurisée lorsque le levier facile à utiliser ferme l'unité de serrage. Le levier se verrouille également clairement en position (ouverte/fermée) avec un clic tactile et sonore. Les conducteurs peuvent être connectés horizontalement et verticalement au circuit imprimé, et les tests peuvent être effectués parallèlement ou perpendiculairement à l'entrée du conducteur.

Vos avantages :

  • Câblage plus rapide et plus facile

  • Fonctionnement du levier intuitif et sans outil

  • Connexion sécurisée par actionnement facile et sans effort du levier en position fermée

  • Levier clairement verrouillé en position (ouvert/fermé)

Leistungselektronik_oHebel_2000x2000px.jpg

Bornes pour circuits imprimés avec Push-in CAGE CLAMP®

Les bornes pour circuits imprimés de WAGO avec Push-in CAGE CLAMP® (séries 2624, 2626 et 2636) sont le choix idéal pour connecter des appareils compacts dans des applications de montage à encombrement réduit ou à travers panneau. La terminaison actionnée par l'outil est effectuée parallèlement à l'entrée du conducteur. Cela permet d'utiliser facilement les blocs de jonction pour circuit imprimé, même en cas de forte densité de composants sur le circuit imprimé. Les conducteurs peuvent également être connectés parallèlement ou perpendiculairement au circuit imprimé. Par conséquent, le test peut être effectué parallèlement ou perpendiculairement à l'entrée du conducteur. La technologie de connexion intégrée Push-in CAGE CLAMP® permet de connecter à la fois des conducteurs solides et des conducteurs à brins fins avec embouts en les poussant simplement dans l'unité.

Vos avantages :

  • Connexion compacte des appareils

  • Idéal pour les traversées de panneaux et les applications à espace restreint

  • Opération parallèle à l'entrée du conducteur

  • Compatibilité avec les solutions industrielles existantes

  • Pour les applications conformes à la norme EN et UL 61800-5-1 (détails sur demande)

Plus de renseignements

En savoir plus sur ce sujet

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x1500px.jpg

Tous les produits

Découvrez la gamme complète de bornes pour circuits imprimés et de connecteurs à levier de WAGO.

Découvrez dès maintenant les avantages et les possibilités d'application!

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: