Ascenseurs et escaliers mécaniques

La fiabilité de WAGO est au cœur des milliers d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques qui transportent chaque année des passagers et des marchandises sur les voies inlassables du commerce et de l'industrie. Si la vitesse et l'efficacité sont ce que les passagers remarquent, c'est notre engagement en matière de sécurité et d'économies d'énergie qui nous pousse à aller encore plus loin.

Points forts du produit

Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Item no. 280-901

Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Item no. 750-8212

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Item no. 2002-1201

Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; gris
Item no. 231-103/026-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; gris

Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Indication d'état rouge; Largeur 6 mm; 2,50 mm²; gris
Item no. 859-304

Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Indication d'état rouge; Largeur 6 mm; 2,50 mm²; gris

Bornes pour boîtes de dérivation,; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 2,5 mm²; 4 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle orange; Température ambiante max. 60 °C; 2,50 mm²; transparent
Item no. 773-104

Bornes pour boîtes de dérivation,; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 2,5 mm²; 4 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle orange; Température ambiante max. 60 °C; 2,50 mm²; transparent

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; 100% protégé contre l'inversion; 2,50 mm²; gris clair
Item no. 721-602

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; 100% protégé contre l'inversion; 2,50 mm²; gris clair

Borne de base 2 conducteurs/2 broches; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gris
Item no. 769-171

Borne de base 2 conducteurs/2 broches; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gris

Borne de raccordement 4 conducteurs; sans contact de mise à la terre; 3 pôles; 4 mm²; noir
Item no. 862-503

Borne de raccordement 4 conducteurs; sans contact de mise à la terre; 3 pôles; 4 mm²; noir

Solutions

Solutions de convoyage sur mesure

Transporter des personnes de manière sûre, fiable et confortable d'un point A à un point B est la mission principale d'un escalier mécanique. Chez WAGO, notre tâche principale consiste à réaliser des connexions électriques/électroniques d'un point A à un point B de manière sûre, fiable et confortable. Que ce soit pour une installation dans des armoires de commande ou pour une utilisation sur des circuits imprimés, nous disposons d'une large gamme de produits qui contribuent à optimiser les solutions spécifiques à l'industrie pour les escalators, les trottoirs roulants ou d'autres types de systèmes de transport de personnes.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Plusieurs décennies d'expérience à la pointe du marché dans le secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques aux États-Unis et dans le monde entier.

  • Créateur de la technologie de terminaison à pression par ressort anti-vibration.

  • Les options de marquage résistantes aux rayures et aux effacements facilitent l'installation et la visibilité des contrôles.

Relevez le défi avec nous.

Les espaces autrefois réservés aux salles des machines dans les installations d'ascenseurs modernes sont aujourd'hui considérablement réduits, voire supprimés. WAGO comprend que ce changement de priorités économiques nécessite des connexions électriques et des commandes parfaitement calibrées, qui doivent être déplacées de manière compacte et fiable à l'intérieur même de l'ascenseur, tout en préservant le confort et la sécurité des passagers.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • La personnalisation des composants standard permet de répondre aux exigences spécifiques de l'industrie ou des clients.

  • WAGO possède des décennies d'expérience dans ce secteur, de la surveillance de l'allongement des câbles à la conception de panneaux compacts et faciles à utiliser.

  • Les options de marquage résistantes aux rayures et aux effacements facilitent l'installation et la visibilité des contrôles.

Applications client

Sécurité dans la cage d'ascenseur

Avec le « Ahead Door Show », Schindler Aufzüge démontre que même les ascenseurs peuvent offrir un modèle commercial numérique prometteur. Pour permettre aux techniciens de terrain de l'installer en toute sécurité, l'entreprise suisse mise sur les avantages du système de connexion enfichable WINSTA® avec protection contre les erreurs de connexion.

Votre contact

Autres demandes: