Automobile

La vaste famille de produits de WAGO offre une efficacité ainsi qu'un soutien à la gestion de l'énergie et aux processus IIoT tout au long du processus de production automobile. De l'emboutissage du métal à l'atelier de carrosserie; de la salle de peinture au groupe motopropulseur, nous offrons une large gamme de solutions évolutives pour maximiser les économies de coûts et optimiser le temps de fonctionnement.

Points forts du produit

Borne de passage pour 4 conducteurs; 4 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gris
Item no. 281-652

Borne de passage pour 4 conducteurs; 4 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gris

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; gris
Item no. 231-103/026-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; gris

Connecteur mâle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir
Item no. 770-113

Connecteur mâle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir

Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Item no. 221-412

Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Limitation courant constant 6 A; Indication d'état des capteurs/actionneurs jaune; Largeur 6 mm; gris
Item no. 857-304

Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Limitation courant constant 6 A; Indication d'état des capteurs/actionneurs jaune; Largeur 6 mm; gris

Borne modulaire pour circuits imprimés; avec couteau de sectionnement; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 1 pôle; CAGE CLAMP®; gris
Item no. 742-101

Borne modulaire pour circuits imprimés; avec couteau de sectionnement; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 1 pôle; CAGE CLAMP®; gris

Borne de passage pour 4 conducteurs; 1,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gris
Item no. 2001-1401

Borne de passage pour 4 conducteurs; 1,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gris

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 4 pôles; Plaque de décharge de traction et curseur de déverrouillage; 1,50 mm²; gris clair
Item no. 2091-1104/002-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 4 pôles; Plaque de décharge de traction et curseur de déverrouillage; 1,50 mm²; gris clair

Borne de base à 2 étages à 1 conducteur/1 broche; Borne de passage / passage; 2,5 mm²; L/L; avec support de marquage avec; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Item no. 2022-2231

Borne de base à 2 étages à 1 conducteur/1 broche; Borne de passage / passage; 2,5 mm²; L/L; avec support de marquage avec; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Solutions

L'atelier d'emboutissage

Dans un atelier d'emboutissage, les pièces de carrosserie finies sont créées en plusieurs étapes. La tôle est mise en forme sous haute pression dans des lignes de pressage. Malheureusement, les vibrations qui s'ensuivent peuvent parfois entraîner des arrêts coûteux de l'équipement. Les produits WAGO sont conçus pour assurer des connexions fiables et sans entretien, indépendamment des vibrations ou d'autres conditions environnementales.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • La résistance CEM est une condition de base pour tous nos produits, garantissant un fonctionnement sans problème, même dans des conditions sévères.

  • Notre technologie éprouvée de connexion par pression de ressort permet de réduire les coûts et d'augmenter la fiabilité.

  • Nous proposons des solutions complètes pour l'enregistrement des données relatives aux machines et à l'énergie.

L'atelier de peinture

Dans l'atelier de peinture, de nombreuses séquences différentes doivent être synchronisées en toute sécurité. Il est nécessaire que les équipements interagissent efficacement les uns avec les autres. L'atelier de peinture étant une zone sans erreur, les exigences en matière de composants électriques sont extrêmement élevées. WAGO offre une large gamme de produits qui sont optimisés pour un processus de peinture parfait.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Les modules EX i à sécurité intrinsèque permettent une utilisation dans les zones à risque d'explosion.

  • Les contrôleurs de WAGO, ainsi que les modules de mesure M-Bus, compteur, thermocouple et RTD aident à contrôler, commander et réguler les processus.

  • Le WAGO I/O System Field est conçu pour offrir une protection IP67 pour une variété d'environnements de cabine de peinture.

L'atelier de carrosserie

La production d'une « carrosserie en blanc » impose des exigences maximales en matière de disponibilité des systèmes ainsi que de sécurité et de fiabilité pendant la production. Ces exigences se multiplient lorsque des produits fabriqués indépendamment sont introduits dans le même système principal. Heureusement, les produits WAGO sont conçus pour aider à relever ces défis rapidement, simplement et en toute sécurité.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Les produits d'automatisation de WAGO parlent de nombreux langages, tels que : PROFINET, Ethernet/IP, DeviceNet et plus encore.

  • L'utilisation des produits WAGO signifie une intégration simplifiée dans des solutions d'automatisation complexes.

  • Notre technologie de pression à ressort garantit un échange rapide et efficace des composants.

Le groupe motopropulseur

Le terme « groupe motopropulseur » désigne la production d'engrenages de transmission de haute précision, ainsi que de vilebrequins pour les moteurs. Un groupe motopropulseur exige que les composants finis soient prêts à être installés dans le bon moteur ou la bonne transmission au moment précis où ils doivent l'être. WAGO répond à ces exigences avec des produits spécialement conçus pour ces tâches.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Les produits d'automatisation de WAGO répondent déjà aux exigences de l'IIoT/industrie 4.0.

  • Le réglage des paramètres des capteurs à l'aide de modules d'E/S dans l'environnement de commande WAGO réduit les temps de mise en service et d'immobilisation dans vos installations.

  • Les blocs de jonction pour montage sur rail avec POWER CAGE CLAMP raccordent en toute sécurité les gros conducteurs jusqu'à 185 mm²; (350 kcmil).

Assemblage Final

Lorsque la chaîne cinématique et le moteur sont boulonnés à la carrosserie, l'assemblage final est terminé. Un degré élevé de précision et de contrôle est nécessaire pour s'assurer que tous les composants sont connectés correctement au cours de ce processus. Les automates programmables WAGO permettent de répondre à ces exigences et de garantir que les zones fonctionnelles fonctionnent 24 heures sur 24 en toute sécurité.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Nos contrôleurs décentralisés dans un environnement IIoT/Industrie 4.0 garantissent des systèmes de contrôle de production flexibles.

  • Les solutions de contrôle pick-to-light de WAGO sont conçues pour se connecter aux systèmes de contrôle de la production.

  • La fiabilité et la précession sont conçues dans chaque composant WAGO.

Applications pour la clientèle

Système d'E/S flexible pour tous les protocoles de bus de terrain

Automatisation chez un fournisseur automobile : Brose utilise le système modulaire WAGO-I/O-SYSTEM parce qu'il supporte tous les protocoles de bus de terrain conventionnels et les standards ETHERNET. Dans ses lignes de production, le fournisseur automobile Brose dépend d'une automatisation décentralisée utilisant des composants robustes et fiables, conçus selon l'indice de protection IP20. Un faible encombrement, une extensibilité simple et rapide et la possibilité d'intégrer différents systèmes de bus sont les exigences les plus importantes dans ce domaine. Le système d'E/S de la série 750 de WAGO et les disjoncteurs électroniques EPSITRON® de WAGO sont utilisés.

Fabrication d'armoires de commande chez Ford avec les blocs de jonction WAGO

Avec l'introduction de la chaîne de montage, Henry Ford a laissé une marque indélébile qui a fait de lui l'un des pionniers les plus importants de l'industrie automobile. L'ambition de son entreprise a toujours été d'améliorer le processus de production. Sur son site de production de Cologne, en Allemagne, il a reconstruit l'ensemble de sa ligne de presse qui fabrique des pièces de châssis pour la Ford Fiesta. L'une des vedettes de cette rénovation : le bloc de jonction sur rail de WAGO.

L'alimentation électrique, un gage de sécurité

La sécurité joue un rôle important dans l'alimentation électrique des systèmes de fabrication. Dans les tableaux de distribution principaux à basse tension, les disjoncteurs sont généralement utilisés pour empêcher les courants excessifs et couper l'alimentation électrique en cas de court-circuit. C'est pourquoi les systèmes de contrôle sont particulièrement importants pour permettre un rétablissement rapide de l'alimentation électrique en cas d'interruption. Schaeffler, un fournisseur industriel et automobile, utilise donc les coupleurs de bus de terrain de WAGO dans sa production de roulements à rouleaux sur son site de Schweinfurt, en Allemagne.

Vidéo

Applications et solutions de l'industrie automobile en un coup d'œil

Les produits WAGO sont utilisés dans tous les domaines de production de l'industrie automobile, où la technologie de connexion sans vis, par exemple, assure une disponibilité maximale du système. Les contrôleurs et les E/S à distance de WAGO fournissent un soutien à la gestion de l'énergie dans les usines de production. Pour une production efficace dans la construction automobile du futur.

Votre contact

Autres demandes: