Éclairage

Que le raccordement électrique soit situé à l'intérieur ou à l'extérieur des lampes ou que les systèmes d'éclairage soient utilisés pour l'éclairage des rues, des maisons ou dans des installations, WAGO dispose de produits de qualité pour chaque application d'éclairage. Des conceptions sûres, compactes et flexibles rendent les installations rapides et faciles avec la possibilité de s'adapter à toutes les exigences.

Points forts du produit

Entrée analogique à 2 canaux; 0 … 20 mA; Single-Ended; 16 bits
Item no. 753-472

Entrée analogique à 2 canaux; 0 … 20 mA; Single-Ended; 16 bits

Entrée analogique à 4 canaux; 0 … 20 mA; Single-Ended
Item no. 753-453

Entrée analogique à 4 canaux; 0 … 20 mA; Single-Ended

Coupleur de bus de terrain MODBUS; RS-485; 115,2 kbauds
Item no. 750-315/300-000

Coupleur de bus de terrain MODBUS; RS-485; 115,2 kbauds

Sortie analogique à 4 canaux; 4 à 20 mA
Item no. 753-555

Sortie analogique à 4 canaux; 4 à 20 mA

Entrée analogique à 4 canaux; Mesure de résistance; Paramétrable
Item no. 750-450

Entrée analogique à 4 canaux; Mesure de résistance; Paramétrable

Entrée analogique à 8 canaux; thermocouple; Paramétrable
Item no. 750-458

Entrée analogique à 8 canaux; thermocouple; Paramétrable

Sortie digitale à 8 canaux; DC 24 V; 0,5 A
Item no. 753-530

Sortie digitale à 8 canaux; DC 24 V; 0,5 A

Module relais statique; Tension nominale d'entrée DC 24 V; Plage de tension de sortie DC 0 … 30 V; Limitation courant constant 8 A; Largeur 6 mm; gris
Item no. 857-734

Module relais statique; Tension nominale d'entrée DC 24 V; Plage de tension de sortie DC 0 … 30 V; Limitation courant constant 8 A; Largeur 6 mm; gris

Solutions

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x2000.jpg

Technologie de connexion pour les modules à DEL

Nos systèmes de connexion modulaires et peu encombrants peuvent être facilement mis en œuvre dans des installations existantes ou dans de nouveaux projets. Qu'il s'agisse de modules ronds, linéaires ou de bandes flexibles, les solutions de connexion de WAGO sont faciles à utiliser tout en offrant une qualité sur laquelle vous pouvez compter.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Composants flexibles et modulaires

  • Profil bas et boîtier blanc minimisant l'ombre à bord

  • Haute qualité et durabilité des composants

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Gestion d'éclairage

La gestion déclairage WAGO est la solution sophistiquée pour les grands espaces tels que les bâtiments de bureaux de production, les installations et les entrepôts. En utilisant une combinaison de matériel prédéfini et de logiciels conviviaux, les solutions de gestion d'éclairage de WAGO facilitent la conception et la mise en service tout en offrant de nombreux avantages supplémentaires pour l'exploitation.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Économie maximale! Réduction de la consommation d'énergie pour l'éclairage jusqu'à 70 %

  • Mise en œuvre rapide de l'éclairage via le contrôleur PFC200 et le protocole DALI

  • Configuration et mise en service aisées par le biais d'un navigateur Web classique

Connexions d'éclairage

Que la connexion électrique soit située à l'intérieur ou à l'extérieur des lampes, ou que les systèmes d'éclairage soient utilisés pour l'éclairage des rues, des maisons ou dans des installations telles que les hôpitaux, WAGO a une solution fiable pour chaque application d'éclairage.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Câblage simple et sûr des lampes et des appareils

  • Conception compacte, facile à utiliser, boîtier transparent, deux fentes de test

  • Les circuits peuvent être créés rapidement, étendus de manière flexible et adaptés aux nouvelles exigences

Applications pour la clientèle

building_referenz_produktionshalle_bmw_2000x1125

Salle de production BMW : une nouvelle norme d'éclairage remplace l'ancienne

Le nouveau concept d'éclairage développé par WAGO permet de réduire de plus d'un quart la puissance consommée par les éclairages dans les ateliers de production de BMW.

building_referenz_philips_arbeitswelten_3_2000x1125.jpg

Scénarios d'éclairage inspirants pour une expérience de bureau inédite

L'entreprise technologique Philips n'a pas seulement créé un espace de travail très moderne avec des zones à thème créatives dans son siège régional DACH à Hambourg – le bâtiment est également un fleuron de la technologie d'éclairage innovante.

Videos

Le moment de la vision lumineuse - Trebor, Suède

  1. 00:01

    Le moment de la vision lumineuse - Trebor, Suède

  2. 00:01

    Le point culminant - Morat, Suisse

  3. 00:01

    L'événement « Lights for Life » - Rheinfelden, Suisse

  4. 00:02

    Le moment « Que la lumière soit » - Shenzhen, Chine

Votre contact

Autres demandes: