Gestion de l'alimentation : réduction ciblée de l'énergie solaire et éolienne
Pour garantir la sécurité du système alors que la part des énergies renouvelables augmente, les opérateurs de réseau peuvent réduire à distance la capacité d'alimentation des parcs solaires et éoliens en cas de surcharge du réseau. La loi sur les énergies renouvelables stipule les réglementations en fonction de la production de l'installation. En fonction de la portée du signal nécessaire, WAGO assemble pour vous la solution de télécontrôle appropriée à partir de plus de 500 modules d'E/S différents. Avantages de la solution WAGO :
Large gamme de produits : du simple contrôle de pas avec ou sans commande d'arrêt d'urgence au contrôle cos-ϕ ou Q/U
Couplage direct à l'ordinateur du parc solaire ou éolien possible via OPC-XML, Soap ou MODBUS RTU/TCP
Communication à partir du système selon des exigences personnalisées
Cybersécurité : les contrôleurs PFC100/PFC200 sont conformes aux réglementations de sécurité informatique en vigueur pour les opérateurs de réseau et peuvent être renforcés comme décrit dans le livre blanc de la BDEW.
Connectivité au nuage : connexion au nuage grâce à une mise à jour logicielle MQTT
Couplage des systèmes via IEC 60870, IEC 61850 ou DNP 3.0 également possible