industrial-switches_grafik_funktionsuebersicht-des-industrial-managed-switches_2000x2000.jpg

Commutateurs gérés industriels : aperçu des fonctions

Administration et diagnostics

Mise en service et maintenance simplifiées

industrial-switches_grafik_konfigurationsschnittstellen_2000x1500.jpg

Configuration et diagnostics

Plusieurs options :

  • Configuration via la gestion Web

  • Configuration via la ligne de commande (SSH, Telnet, RS-232)

  • Gestion réseau via SNMP v1, v2, v3

  • Prise en charge des normes MIB (Management Information Base)

  • Diagnostic via Modbus TCP : nombreux renseignements disponibles pour un diagnostic facile via MODBUS

industrial-switches_grafik_administration-und-diagnosen_ddm_2000x1500.jpg

Surveillance diagnostique numérique (Digital Diagnostic Monitoring, DDM)

  • Détecte automatiquement un module SFP connecté

  • Renseignements détaillés sur le module

  • Surveillance en temps réel
    - Température
    - Alimentation électrique
    - Puissance de transmission
    - Puissance de réception

industrial-switches_grafik_port-mirroring_2000x1500.jpg

Surveillance et diagnostics

Maintenance simplifiée :

  • Mise en miroir des ports : mise en miroir du trafic réseau

  • LLDP : détection automatique des périphériques adjacents

  • Notifications par courrier électronique

Disponibilité

Via la redondance de communication

industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_jet-ring_2000x1500.jpg

Jet Ring

  • Durée de commutation typique < 300 ms (dépend de l'application)

  • Configuration extrêmement simple

  • Jusqu'à 20 participants (vieillissement rapide) dans un Jet Ring

industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_xpress-ring_dual-ring_2000x1500.jpg

Xpress Ring et Dual Ring

Xpress Ring :

  • Temps de commutation < 20 ms

  • Configuration facile

  • Jusqu'à 200 commutateurs dans un anneau Xpress

  • Deux anneaux Xpress par commutateur

Dual Ring :

  • Combinaison des deux types de redondance

  • Un anneau Jet et un anneau Xpress par commutateur ou deux anneaux Xpress par commutateur

industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_erps_v2_2000x1500.jpg

ERPS (commutation de protection en anneau ETHERNET)

La solution rapide et ouverte :

  • Technologie normalisée et ouverte

  • Temps de commutation < 50 ms

  • Topologies imbriquées avec jusqu'à six anneaux par commutateur

  • Réalisation d'une tolérance à une seule défaillance (SPOF – Single Point of Failure)

ERPS – Mode d'amélioration :

  • Appareils WAGO avec commutateurs intégrés et configuration de vieillissement rapide

  • Durée de commutation typique < 300 ms (dépend de l'application)

Sécurité

Réseau industriel entièrement sécurisé

industrial-switches_grafik_sicherheit_iee-802-1x_2000x1500.jpg

Authentification IEEE 802.1X

La norme de sécurité des réseaux informatiques : authentification et autorisation sécurisées dans les réseaux ETHERNET (localement sur le commutateur ou via un serveur RADIUS).

Processus :

  • L'authentification d'un abonné est effectuée par l'authentificateur.

  • L'authentificateur vérifie les renseignements d'authentification de l'abonné (demandeur) auprès d'un serveur d'authentification.

industrial-switches_grafik_sicherheit_firewall_2000x1500.jpg

Pare-feu – Liste de contrôle d'accès

Autorisation uniquement pour les services requis

Filtrage des paquets de données en fonction :

  • d'une adresse MAC ou IP source

  • d'une adresse MAC ou IP de destination

  • d'une plage d'adresses MAC ou IP

  • Ports source ou destination UDP/TCP

industrial-switches_grafik_sicherheit_port-security_2000x1500.jpg

Sécurité des ports

  • Apprend dynamiquement les adresses MAC par port

  • Limitation du nombre d'adresses MAC par port

  • Liste blanche/noire basée sur les adresses MAC par port

Transmission des données

Réseaux ETHERNET optimisés

industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_logische-trennung-des-netzwerkes_2000x1500.jpg

Déconnexion logique du réseau

VLAN (par exemple, selon la norme IEEE 802.1Q)

Segmentation en réseaux logiques et virtuels :

  • Limitation de la diffusion

  • Amélioration de la sécurité

  • Priorisation du flux de données

  • Subdivision des machines et des réseaux de bureau, par exemple

industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_ip-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

VLAN basé sur IP

  • Routage des paquets de données entre les VLAN via l'adresse IP

  • Communication d'un participant vers deux ou plusieurs VLAN

  • Connexion économique des réseaux à des routeurs de niveau supérieur

  • Priorisation des paquets de données via l'adresse IP

industrial-switches_grafik_optimierte_ethernet-netzwerke_mac-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

VLAN basé sur MAC

  • Affectation de paquets de données à un VLAN via une adresse MAC

  • Priorisation des paquets de données via l'adresse MAC

Performances

Réseaux ETHERNET optimisés

industrial-switches_grafik_performance_linkaggregation_2000x1500.jpg

Optimisation du réseau

Agrégation de liens LACP

Fusionner plusieurs connexions de données en une seule liaison logique :

  • Augmenter le débit de transmission

  • Link redondance

industrial-switches_grafik_performance_qos_2000x1500.jpg

Priorisation et limitation du trafic

  • Transfert plus rapide des paquets de données importants via le commutateur

  • Priorisation des paquets de données selon la norme IEEE 802.1 Q

  • Limitation de la bande passante ou du nombre de paquets par unité de temps et par port

  • Amélioration de la qualité de la transmission des données

industrial-switches_grafik_performance_storm-control_2000x1500.jpg

Maîtrise du trafic de données

  • Arrêt des tempêtes de diffusion

  • Garantie de la disponibilité du réseau

  • Limitation des flux de données de diffusion et de multidiffusion (paquets/temps)

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: