ArticleTopic

Le nouveau WAGO I/O System Field (IP67) pour l'automatisation de machines modulaires à l'épreuve du temps

  • 3/19/2020
  • Les installations de production modernes et décentralisées exigent des solutions d'automatisation qui garantissent le plus haut niveau de connectivité, tout en offrant une performance maximale à l'extérieur de l'armoire de commande. WAGO a développé son I/O System Field avec une protection IP67 pour répondre à ces besoins aujourd'hui et demain en étant évolutif : « I/O System Field combine la vitesse avec des bus de terrain basés sur ETHERNET (par exemple PROFINET), des technologies telles que OPC UA ou Webserver et, à l'avenir, MQTT comme protocole de communication, pour la connectivité avec le nuage », explique Ludwig Adelmann, expert en automatisation chez WAGO. En outre, le système est prêt pour TSN, la technologie clé pour une mise en réseau de bout en bout, flexible, puissante et sûre.

    Disponible : février 2020

    Il combine des bus de terrain rapides basés sur ETHERNET tels que PROFINET, des technologies telles que OPC UA et Webserver et, à l'avenir, MQTT en tant que protocole, par exemple pour la connectivité au nuage.

    Auteur : Ludwig Adelmann, responsable de produit chez WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

    Un système pour un large éventail d'exigences

    L'I/O System Field prend en charge toutes les principales normes ETHERNET, de bus de terrain et d'IdO industriel. Pour une flexibilité supérieure, le système IP67 est disponible dans une multitude de configurations pour s'adapter parfaitement à une application et à une machine particulières. Quelle que soit la variante, tous disposent de boîtiers métalliques entièrement encapsulés pour les environnements difficiles, plus des boîtiers en plastique léger non moulé pour les applications mobiles. Le système comprend des variantes de boîtiers minces et des options de montage latéral, ce qui permet de réduire l'encombrement et d'offrir des options de protection supplémentaires.

    Optimiser l’utilisation des ressources et savoir ce qui se passe

    La gestion intégrée de la charge pour chaque connexion permet une utilisation optimale des ressources disponibles et des diagnostics fins pour les capteurs/actionneurs connectés. Cela simplifie considérablement la conception et la mise en service du projet et élargit la gamme des diagnostics possibles. « Il s'agit d'une première dans cette catégorie d'appareils. « C'est une première dans cette catégorie d'appareils. La transparence et le contrôle complets sur le port E/S ouvrent de toutes nouvelles possibilités, par exemple pour la maintenance prédictive », explique Helmut Börjes, expert en automatisation chez WAGO.

    IL S'AGIT D'UNE PREMIÈRE DANS CETTE CATÉGORIE D'APPAREILS. LA TRANSPARENCE ET LE CONTRÔLE COMPLETS SUR LE PORT D'ENTRÉE/SORTIE OUVRENT DE TOUTES NOUVELLES POSSIBILITÉS.

    Helmut Börjes, responsable de produit chez WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

    Connexion facile et peu encombrante du capteur

    Les capteurs et les actionneurs sont reliés par des câbles M8 et M12 disponibles dans le monde entier. L'I/O System Field est alimenté par un connecteur M12 à courant élevé codé en L, qui est plus petit et moins cher que les solutions classiques 7/8 de pouce ou M23. Sa conception lui permet de fournir jusqu'à 16 A, ce qui permet de connecter plus de puissance dans moins d'espace.