Tous les produits
Découvrez la diversité des modules d'alimentation électrique de WAGO.
Les alimentations électriques efficaces de WAGO fournissent toujours une tension d'alimentation constante – qu'il s'agisse d'applications simples ou d'automatismes avec des exigences de puissance plus élevées. WAGO propose des alimentations sans coupure (ASC), des modules tampons, des modules de redondance et une large gamme de disjoncteurs électroniques (ECB) en tant que système complet pour une mise à niveau sans faille.
Vos avantages :
Alimentations monophasées et triphasées pour des températures allant de -40 °C à +70 °C
Variantes de sortie : 5 VDC ... 8 VDC et/ou 24 W ... 960 W (1 A ... 40 A)
Approuvé mondialement pour l'utilisation dans diverses applications
Le système d'alimentation électrique complet comprend des composants tels que des onduleurs, des modules tampons capacitifs, des disjoncteurs électroniques, des modules de redondance et des convertisseurs CC/CC.