buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Modules de protection contre les surtensions

En raison de leur utilisation, les produits de protection contre les surtensions doivent être polyvalents pour garantir une protection sûre et sans erreur. Les produits de protection contre les surtensions de WAGO assurent une protection fiable des équipements électriques et des systèmes électroniques contre les effets des hautes tensions.

WAGO Electronic Circuit Breakers (ECBs) with a high switch-on capacity is combined with an electronic relay.

Disjoncteurs électroniques

Les disjoncteurs électroniques de WAGO sont des solutions d’économie d’espace et de précision pour la fusion de circuits de tension continue.

  • Disjoncteurs électroniques à 1, 2, 4 et 8 canaux avec courants fixes ou réglables allant de 0,5 à 16 A

  • Capacité de mise en marche élevée : > 50 000 µF

  • Capacité de communication : contrôle et réinitialisation à distance

  • Technologie de raccordement enfichable CAGE CLAMP® (option) : sans entretien et gain de temps

  • Large gamme d'homologations : nombreuses applications

  • Les disjoncteurs électroniques à canal unique de 6 mm de largeur et les disjoncteurs électroniques à canaux multiples à partir de 32 mm de large permettent une densité de canaux élevée dans un espace réduit

Dispositifs de protection

Grâce à la protection contre les surtensions, vous protégez de manière fiable vos équipements et systèmes électriques contre les tensions inadmissibles, garantissant ainsi la disponibilité de votre système.

  • Protection du système contre les surtensions à l'aide des modules de protection contre les surtensions

  • Peu encombrant grâce à sa conception élancée

  • Réduction des coûts grâce à la prévention des temps d'arrêt

  • Fiabilité opérationnelle élevée et disponibilité du système en évitant les erreurs d'équipement dues à la surtension

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: