Conditionneurs de signaux de courant, de tension et de puissance
Outre les conditionneurs de signaux de courant et de tension qui enregistrent les courants et les tensions continues et alternatives, cette gamme impressionnante comprend également un conditionneur de signaux de puissance qui peut mesurer le courant et la tension en parallèle, les convertir en puissance et les sortir sous forme de signal analogique standard. En outre, le conditionneur de signal de WAGO pour les bobines Rogowski offre une solution pour la modernisation des systèmes existants. Il n'est donc pas nécessaire de déconnecter le conducteur sous tension.
Avantages :
Acquisition de signaux de tension continue et alternative jusqu'à 300 VAC/VDC à l'aide de modules d'une largeur de 6 mm seulement
Courants alternatifs jusqu'à 400 A via la bobine de Rogowski
Fonction de filtrage commutable pour éviter les interférences de signaux
Une sortie de signal numérique réagit aux limites librement configurables de la plage de mesure (ce qui permet de l'utiliser comme relais à seuils - avec délai d'activation/désactivation).