Nouveautés

Disjoncteurs électroniques à quatre et huit canaux

Deux nouveaux disjoncteurs électroniques avec IO-Link : les modules à quatre et huit canaux hautement communicatifs de WAGO offrent une sécurité maximale dans un encombrement minimal.

Les disjoncteurs électroniques de la série WAGO 787 sont spécialement conçus pour protéger de manière fiable et précise les applications alimentées en 24 VCC. Derniers nés de la vaste gamme de disjoncteurs électroniques WAGO, ces nouveaux modèles à quatre et huit canaux sont dotés de la technologie IO-Link pour une communication rapide et fiable.

Précis, compacts et personnalisables

Les nouveaux disjoncteurs électroniques à quatre et huit canaux de WAGO se déclenchent de manière fiable conformément à la norme EN 60204-1 dans des conditions défavorables. Les appareils sont nettement plus étroits que les disjoncteurs conventionnels équivalents, ce qui constitue un véritable avantage pour les installations compactes, en particulier celles situées dans des armoires de commande exiguës. La possibilité de définir individuellement les courants nominaux par canal et de lire les valeurs de courant réelles individuelles permet de contrôler le courant de manière personnalisée. En outre, la capacité de commutation élevée réduit le risque de faux déclenchement dû à des courants d'appel élevés. Grâce à l'IO-Link , les nouveaux disjoncteurs électroniques de WAGO sont compatibles avec le niveau de contrôle de la liaison de communication, offrant ainsi tous les avantages de la technologie de télécontrôle.

En résumé :

  • Communication par bus de terrain avec IO-Link pour le contrôle d'état

  • Possibilité de paramétrage à distance

  • Conception étroite pour une installation compacte

  • Version à quatre et huit canaux pour une tension de 24 VCC

  • Les courants nominaux peuvent être définis individuellement par canal

Aperçu des produits

Alimentation à découpage primaire; Pro; Triphasée; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; TopBoost + PowerBoost; Contact DC-OK; 2,50 mm²
Item no. 787-844

Alimentation à découpage primaire; Pro; Triphasée; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; TopBoost + PowerBoost; Contact DC-OK; 2,50 mm²

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 5 A; LED DC OK; 4,00 mm²
Item no. 787-722

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 5 A; LED DC OK; 4,00 mm²

Disjoncteur électronique; 8 canaux; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 0,5 … 6 A; Limitation active du courant; capable de communiquer
Item no. 787-1668/006-1000

Disjoncteur électronique; 8 canaux; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 0,5 … 6 A; Limitation active du courant; capable de communiquer

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2,5 A; LED DC OK; 4,00 mm²
Item no. 787-712

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2,5 A; LED DC OK; 4,00 mm²

elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg

Disjoncteurs électroniques

Une grande capacité de mise en marche est combinée à un relais électronique. Les disjoncteurs électroniques à faible encombrement de WAGO entrent en jeu lorsque l'accent est mis à la fois sur la sécurité et sur un rapport qualité-prix supérieur.