Instruction

Éclairage avec plusieurs modules E/S DALI

Le module multi-maître DALI (753-647) est conforme à la norme DALI CEI 62386. Ce protocole indépendant du fabricant assure l'interopérabilité des dispositifs DALI dans les applications d'éclairage.

D'une largeur de seulement 12 mm, ce module d'E/S est utilisé comme interface DALI en combinaison avec les contrôleurs et modules d'E/S de la série 750 de WAGO (par exemple, BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS). Chaque module multi-maître DALI prend en charge 64 adresses pour les ballasts électroniques (B.E.) et 64 adresses pour les capteurs DALI. Chaque ballast électronique DALI peut être affecté à 16 groupes et 16 scènes. Le module multi-maître DALI offre en outre 16 groupes virtuels supplémentaires sur le bus DALI. Les ballasts électroniques DALI possèdent une seule adresse, qui est facilement attribuée via le configurateur DALI (plug-in WAGO gratuit). Le configurateur est disponible en tant qu'application Windows autonome ou pour une utilisation avec le logiciel WAGO-I/O-CHECK. Grâce au WAGO-I/O-SYSTEM 750, les contrôleurs DALI peuvent être intégrés de manière transparente dans d'autres systèmes de gestion technique de bâtiment. Plusieurs maîtres DALI peuvent être connectés à un seul nœud de bus de terrain. Le nombre maximal de modules d'E/S pouvant être connectés à un contrôleur dépend de la mémoire requise par l'application. Les nœuds de bus de terrain sont programmés via le logiciel WAGO-I/O-PRO. WAGO fournit une bibliothèque complète de blocs fonctionnels IEC-61131-3, simplifiant la création d'applications d'éclairage complexes. Alternativement, un « Mode Facile » permet de contrôler facilement les fonctions d'éclairage sans programmation d'automate compliquée. Le module d'E/S est prêt pour l'avenir et peut être mis à niveau vers la dernière version DALI. Un outil de mise en service et de maintenance complet et facile à utiliser est disponible en tant qu'application autonome ou en tant que composant logiciel intégré WAGO-I/O-CHECK.

Deux options sont disponibles pour alimenter le module multi-maître DALI :

1. Via le convertisseur CC/CC multi-maître DALI (753-620) pour alimenter un seul module d'E/S
2. Via l'alimentation électrique 787-1007 pour plusieurs modules multi-maître DALI 753-647 (utilisée ici!).

Borne de passage pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Item no. 2002-1301

Borne de passage pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Borne de passage pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II et Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; bleu
Item no. 2002-1304

Borne de passage pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II et Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; bleu

Borne de protection pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune
Item no. 2002-1307

Borne de protection pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune

Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange
Item no. 2002-1392

Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2,5 A; LED DC OK; 4,00 mm²
Item no. 787-712

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2,5 A; LED DC OK; 4,00 mm²

Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris
Item no. 249-116

Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris

Alimentation à découpage primaire; pour module DALI (753-647); monophasé; Tension de sortie 18 V DC; Courant de sortie 1,1 A; 2,50 mm²
Item no. 787-1007

Alimentation à découpage primaire; pour module DALI (753-647); monophasé; Tension de sortie 18 V DC; Courant de sortie 1,1 A; 2,50 mm²

Contrôleur ETHERNET; 3ème génération; Slot carte SD
Item no. 750-880

Contrôleur ETHERNET; 3ème génération; Slot carte SD

Entrée digitale à 4 canaux; DC 24 V; 3 ms
Item no. 750-402

Entrée digitale à 4 canaux; DC 24 V; 3 ms

Téléchargements

Pour le téléchargement et une installation sécurisée : descriptions, bibliothèques et support logiciel pour vos solutions DALI.