75 % des coûts d'approvisionnement, jusqu'à 75 % de gain de temps : le système de marquage WAGO vous permet de marquer tous les éléments planifiés directement à partir de l'outil de conception du projet. Minimisez le temps et les erreurs grâce au transfert automatique des données d'impression à partir de l'outil IAO!

loesungen_schaltschrankbau_beschriftung_smartPrinter_2000x2000.jpg

Un marquage parfait en appuyant sur un bouton

C'est aussi simple que cela : vous avez le schéma de circuit dans votre système IAO, et en un clic, les données d'impression correctes sont envoyées par l'interface directement à l'imprimante WAGO smartPRINTER.

Ce que cela signifie pour vous : un gain de temps maximal grâce à la transmission automatique des données, qui minimise également le taux d'erreurs. Le résultat est un marquage parfait de l'armoire de commande avec une clarté maximale.

beschriftung_2000x1500px.jpg

Professionnel et conforme aux normes : smartPRINTER

La smartPRINTER est l'imprimante à transfert thermique de WAGO, avec laquelle vous pouvez imprimer des barrettes de connexion, des plaques et des étiquettes pour tous les borniers WAGO, ainsi que pour le marquage de conducteurs, de câbles et d'appareils.

La capacité d'impression et les caractéristiques du produit parlent d'elles-mêmes :

  • Faibles coûts d'achat

  • Installation facile

  • Très polyvalent

  • Pas de temps de séchage – utilisation immédiate

  • Traitement durable, résistant aux taches et aux rayures

WAGO en application

loesungen_schaltschrankbau_D8D_4428_2000x2000.jpg

« Nous faisons le marquage nous-mêmes, ce qui nous permet d'économiser du temps et de le consacrer à l'achat et à la livraison. Ingénieux! »

Thomas Kaifer

Directeur technique chez Janzhoff

Ford_PJO_2378_2_2000x1500.jpg

Fabrication d'armoires de commande chez Ford avec les blocs de jonction WAGO

Henry Ford a été, sans aucun doute, l'un des pionniers les plus importants de la production automobile et a marqué l'industrie comme personne d'autre, grâce à l'introduction de la production à la chaîne. L'aspiration à toujours améliorer les processus reste dans l'ADN de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui. Lors d'un récent congé de fin d'année, la ligne de presse du site de production de Cologne, où sont fabriquées les pièces du châssis de la Ford Fiesta, a été reconstruite et optimisée. Et un élément apparemment petit a joué un rôle majeur dans ce processus : un bornier sur rail de WAGO.

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: