Reconstruction et modernisation plus faciles
Au fur et à mesure que les usines de traitement vieillissent, le temps de la modernisation se rapproche. Et si les lots de production changent, la technologie de traitement doit s'adapter économiquement aux quantités modifiées. Dans les deux cas, la conséquence est la reconstruction. Aujourd'hui, le défi majeur réside moins dans la tuyauterie physique et la charpente métallique que dans l'intégration dans le contrôle du processus, jusqu'à la visualisation. C'est là que les modules dotés d'une interface d'intégration MTP permettent de modifier les installations sans qu'il soit nécessaire d'adapter la technologie complexe de contrôle des processus, ce qui prend beaucoup de temps. Le « Module Type Package » étant comparable à un pilote d'imprimante dans le domaine informatique, il permet d'éviter la reprogrammation des systèmes SCADA. Tout est défini dans le MTP et décrit avec des interfaces uniformes.