Sujets

Nouveaux modèles commerciaux pour les fabricants de modules

  • 1/31/2020
  • Le MTP ouvre de nouvelles possibilités de développement pour la construction de machines

    Où se situent les compétences d'un constructeur de machines? Dans la manière dont ils construisent leurs machines? Dans l'enchaînement raffiné des différentes sous-tâches qui aboutissent à une machine dans son ensemble? Ou dans la connaissance détaillée des besoins des clients dans leur branche respective? La réponse à ces questions est un « oui » sans équivoque. La réponse à la question de savoir si l'intégration de ses machines au niveau de la gestion des processus d'un client est considérée comme une compétence de base n'est pas tout à fait aussi claire. Les constructeurs de machines sont des professionnels de l'ingénierie mécanique, mais ne sont pas nécessairement des experts en systèmes SCADA. Cette affirmation souligne clairement pourquoi le MTP leur offre un énorme potentiel. Le « Module Type Package » ouvre de nouvelles perspectives de marché, avec ou sans expertise SCADA préexistante.

    Vos avantages:

    • Une concentration renouvelée sur vos propres connaissances

    • Exploitation de nouveaux marchés

    • Indépendance par rapport aux systèmes de contrôle et aux niveaux de gestion des processus

    • Regroupement des forces et des connaissances spécialisées



    Les constructeurs de machines sont désormais libérés du système de commande

    En travaillant avec le « Module Type Package », les fabricants de modules sont en mesure de renforcer leur valeur en tant que fournisseurs dans le domaine de la technologie des systèmes. En effet, leurs efforts de développement peuvent être entièrement consacrés à l'amélioration de leurs machines ou de leurs modules de système, sans que des ressources ne soient consacrées aux interfaces ou à l'intégration de logiciels au niveau de la gestion des processus. En outre, les petits constructeurs de machines ne sont plus confrontés à la nécessité d'engager leurs propres experts en systèmes de contrôle. Le résultat de cet aspect est que, bien souvent, un manque de compétence en matière de systèmes de contrôle n'a plus d'importance pour les fabricants de modules de systèmes hautement spécialisés de taille moyenne.

    Indépendance par rapport au choix du fabricant

    Dans la plupart des cas, les fabricants de modules ont limité leur choix de technologie de commande à un ou deux fabricants au maximum, spécifiques à leur branche et à leur marché. Si les ingénieurs système ou les opérateurs font appel à d'autres fabricants, l'ingénieur module est contraint de se retirer de l'entreprise ou doit faire face à une reprogrammation complète et coûteuse. L'utilisation du MTP, en revanche, libère complètement l'ingénierie des machines et des systèmes de la marque apposée sur les commandes. Les avantages sont évidents : l'ingénieur en charge des modules peut se concentrer entièrement sur le développement et l'amélioration de sa technologie et de ses machines, sans avoir à se soucier de l'intégration dans un système de contrôle.

    Opérateurs de systèmes

    Découvrez comment rendre vos systèmes plus adaptables, afin de réagir plus rapidement aux demandes du marché.

    Industrie de transformation

    Dans l'industrie chimique et pharmaceutique, la conception modulaire de la technologie de production permet de changer rapidement les installations de production, d'adapter la capacité aux conditions de vente prédominantes et de commercialiser plus rapidement les nouveaux développements.

    Plus de renseignements sur l'automatisation modulaire