MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-1390861566_2000x2000.jpg

Gestion dynamique de la charge pour la recharge des véhicules électriques

La volonté de réduire notre empreinte carbone a incité de nombreux consommateurs et propriétaires de flottes à acquérir des véhicules électriques. Afin d'augmenter le taux d'utilisation de ces véhicules, de plus en plus de stations de recharge sont construites sur les lieux de travail et dans les lieux fréquemment visités. La nécessité d'équilibrer les charges des installations provenant des services publics d'électricité locaux et d'autres sources d'énergie est essentielle pour rendre la recharge des véhicules électriques fiable et rentable. La gestion dynamique de la charge de WAGO permet un contrôle intelligent de vos stations de recharge en évitant le risque de surcharge du réseau et de pics coûteux. Elle garantit également la stabilité du réseau, même si plusieurs stations de recharge sont utilisées en même temps que les systèmes d'exploitation normaux.

Optimisation de l'utilisation de l'infrastructure de recharge

Gestion de l'offre et de la demande :

La gestion dynamique de la charge de WAGO peut contribuer à réduire les coûts liés à la gestion de l'énergie tant du côté de la demande que de l'offre. Ces solutions peuvent être mises en œuvre de manière indépendante ou en parallèle. Les deux approches réduisent la demande en énergie au point de raccordement au réseau, ce qui permet d'écrêter les pics de consommation.

Gestion de la demande : l'objectif est de réduire la demande en diminuant la consommation d'énergie afin d'éviter les pics d'utilisation. Le système de gestion dynamique de la charge de WAGO permet de limiter considérablement la puissance allouée à la recharge des véhicules électriques en fonction du nombre de véhicules et de l'heure de la journée.

Gestion du côté de l’offre : grâce à la gestion dynamique de la charge de WAGO, configurez le système pour utiliser les sources d'énergie locales (c'est-à-dire les systèmes photovoltaïques, le stockage par batterie, etc.) pendant les heures de pointe afin de réduire les frais d'électricité élevés facturés par l'entreprise.

Aperçu du logiciel

Avantages de la gestion dynamique de la charge WAGO

Parcs de recharge CA/CC

  • Pour les parcs de recharge de petite, moyenne ou grande taille

  • 1 à 225 points de recharge par contrôleur

  • Combinaison de chargeurs rapides, de stations de recharge et de boîtiers muraux

  • Puissance des stations de recharge intégrées : 11 kW à 350 kW

  • Parcs mixtes : combinaison de chargeurs CA et CC

Contrôle individuel

  • Contrôle par point de recharge, groupe de recharge ou parc complet

  • Regroupement des points de recharge en groupes de recharge

  • Adaptation individuelle à l'infrastructure électrique, en tenant compte de la puissance de connexion

  • Hiérarchisation des différents points et groupes de recharge

Intégration d'onduleurs pour les systèmes photovoltaïques et de stockage

  • Prise en compte des énergies renouvelables et des systèmes de stockage

  • Prise en charge du protocole Sunspec

  • Augmentation de la disponibilité des performances grâce à l'intégration du photovoltaïque et du stockage

  • Recharge photovoltaïque excédentaire et recharge à partir d'une énergie 100 % autoproduite possibles

Nos produits en service

Technologie de mesure de l'énergie

La surveillance de l'énergie constitue la base pour accroître l'efficacité de votre distribution et de vos processus énergétiques. Nos produits de mesure de l'énergie harmonisés vous permettent d'économiser beaucoup d'efforts et de dépenses pour la collecte de données énergétiques. Les compteurs d'énergie sont adaptés aux points de mesure pertinents pour la facturation.

MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_01_02_2000x2000.jpg

Alimentations électriques

Les alimentations électriques efficaces de WAGO fournissent toujours une tension d'alimentation constante – que ce soit pour des applications simples ou des automatismes avec des exigences de puissance plus élevées. WAGO propose des alimentations sans coupure (ASC), des modules tampons, des modules de redondance et une large gamme de disjoncteurs électroniques (ECB) en tant que système complet pour une mise à niveau sans faille.

mm-172328_switche_2000x1125.jpg

Commutateurs

La gamme de commutateurs WAGO garantit l'évolutivité de votre infrastructure réseau ETHERNET, tout en offrant des performances électriques et mécaniques exceptionnelles. Ces commutateurs robustes sont conçus pour une utilisation industrielle et sont entièrement conformes aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u et IEEE 802.3ab.

FAQ – Questions et réponses sur la mobilité électrique
et la gestion de la charge pour les infrastructures de recharge

Autres demandes: