icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Groupes d'appareils pour plus de sécurité

Comme les appareils, les gaz, les vapeurs et les poussières sont divisés en différents groupes en fonction de leurs propriétés. Cette répartition simplifie le choix des appareils pour les différents gaz, vapeurs et poussières.

Jusqu'à l'introduction de la norme EN 60079 0:2009, les appareils autorisés dans les zones dangereuses étaient divisés en deux groupes. Depuis son entrée en vigueur, il y en a trois : les groupes 1, 2 et 3.

WAGO dans la protection contre les explosions

Principes de la protection contre les explosions

Tout ce qu'il faut savoir sur la protection Ex en un seul coup d'œil.

Division des groupes d'appareils

  • Groupe I : Appareils pour les mines sensibles au grisou.

  • Groupe II : Appareils destinés à être utilisés dans des zones sujettes à l'explosion de gaz (pas de mines)

  • Groupe III : Appareils destinés à être utilisés dans des zones où se trouvent des poussières inflammables (pas dans les mines)

Les appareils électriques du groupe II sont également subdivisés en groupes IIA, IIB et IIC, en fonction du type d'atmosphère explosible. Cette affectation concerne les types de protection contre l'inflammation encapsulation : résistante à la pression (Ex d) et sécurité intrinsèque (Ex i).

Les appareils destinés aux zones à poussières inflammables sont également répartis dans les groupes suivants, en fonction du type de poussière :

  • Peluche inflammable

  • Poussière non conductrice

  • Poussière conductrice

Lire plus ici

Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels sont les facteurs importants et quelles sont les mesures de protection disponibles? Tout ce que vous devez savoir sur ATEX, les zones Ex, les catégories de protection contre l'inflammation, etc.

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Mesures de protection Ex

Qui a besoin d'une protection contre les explosions? À qui s'applique la protection contre les explosions? Que faut-il retenir ici? Et qu'est-ce que la protection constructive contre les explosions? WAGO a rassemblé pour vous les réponses aux questions les plus importantes.

icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Divisions des zones

Selon le type de matériaux utilisés, les emplacements dangereux ne présentent pas tous le même risque. La fréquence et la durée de présence de l'une de ces substances donnent lieu à des exigences de protection différentes pour les équipements d'exploitation.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Directives, normes et règlements

Les exigences relatives au matériel électrique destiné aux emplacements dangereux sont multiples : les déterminations, directives et normes nationales et internationales doivent être respectées pour atteindre le niveau de sécurité le plus élevé possible. Nous vous donnons un aperçu des principales réglementations et recommandations, telles que la directive ATEX.

Produits WAGO pour la protection contre les explosions

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: