icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Sources d'inflammation sûres

Si une atmosphère soumise à l'explosion ne peut être empêchée dans une zone de travail, une protection secondaire contre les explosions est mise en œuvre. Les mesures secondaires comprennent la prévention de toute source d'inflammation dans la zone Ex.


Cependant, elles ne sont pas si faciles à détecter. Ce n'est qu'en sachant ce qui peut provoquer une étincelle ou de la chaleur que l'on peut prendre des mesures pour éviter les explosions. Les sources d'inflammation sont répertoriées dans la norme de base EN 1127-1 « Atmosphères explosives - Prévention de l'explosion - Partie 1 » ainsi que dans les « Règles techniques pour la sécurité opérationnelle » TRBS 2152, partie 3. Les mesures de protection appropriées pour prévenir les sources d'inflammation y sont également répertoriées.

WAGO dans la protection contre les explosions

Principes de la protection contre les explosions

Tout ce qu'il faut savoir sur la protection Ex en un seul coup d'œil.

Lire plus ici

Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels sont les facteurs importants et quelles sont les mesures de protection disponibles? Tout ce que vous devez savoir sur ATEX, les zones Ex, les catégories de protection contre l'inflammation, etc.

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Qu'est-ce qu'une explosion?

Ex|plo|si|on; -s <lat.> (explosio) signifie « s'échapper sous pression ». Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels sont les facteurs importants et quelles sont les mesures de protection disponibles? Vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur la protection contre les explosions ici.

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Types de protection

Seuls les équipements protégés contre les explosions sont autorisés dans les zones Ex. Les catégories de protection contre l'inflammation sont des mesures constructives et électriques pour l'équipement et sont considérées comme une protection secondaire contre l'explosion.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Directives, normes et réglementations

Les exigences relatives au matériel électrique destiné aux emplacements dangereux sont multiples : les déterminations, directives et normes nationales et internationales doivent être respectées pour atteindre le niveau de sécurité le plus élevé possible. Nous vous donnons un aperçu des principales réglementations et recommandations, telles que la directive ATEX.

Produits WAGO pour la protection contre les explosions

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: