Themen

WAGO-CAD-Produktdaten

Sur wago.partcommunity.com, est disponible en téléchargement une large gamme de produits de pièces détachées WAGO. De manière simple et rapide, les données de produits CAD parviennent d'ici dans la construction du client. Que ce soit des données 2D ou 3D, dans un format CAD de l'utilisateur, le portail en ligne gère ces exigences. En plus de la géométrie, les informations techniques ou commerciales sont transmises dans le système cible CAD ou également au logiciel utilisé PLM/ERP.

Design efficace avec les modèles CAO WAGO :

  • gratuit
  • haute qualité
  • professionnel

Vos avantages avec les modèles CAO de WAGO :

  • Données CAO complétées par des informations techniques et commerciales sur les produits
  • Téléchargement partiel illimité après une seule connexion
  • Transfert de modules réels de smartDESIGNER dans la conception 3D
  • Disponibilité de tous les formats de CAO 2D/3D neutres et natifs
  • Qualité de données élevée
  • Disponible dans le monde entier, 24h/24 et 7j/7
  • Des informations sur le poids, le matériau, la fin de vie, les classifications et plus encore dans le domaine technique et commercial sont données dans le composant CAO du produit

Données produit CAO de WAGO

Dans le portail en ligne de PARTcommunity, vous recevrez un ensemble de données complet pour le portefeuille de produits des pièces individuelles WAGO.

part-community_2000x1125.jpg
Votre contact chez WAGO

Weitere Serviceangebote:

Produits

smartDESIGNER

Configuration 3D gratuite et sans installation - pour vous par WAGO. Y compris toutes les données de produit et de processus pertinentes ainsi que l'exportation de données CAO intelligentes et les options de commande.

smartdesigner_2000x1500px.jpg
Produits

La valeur ajoutée numérique avec smartDATA de WAGO

Optimiser et mettre en réseau les processus : WAGO-smartDATA rend votre production plus intelligente et exploite le potentiel d'Industrie 4.0.

Grafik-aufbereitet-Animation05_Nie_2000_1500.jpg