MM-521960_3d_group_pictures_USV_01_01_C1_2000x1125.jpg

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Im Falle kurzzeitiger Netzausfälle überbrücken die unterbrechungsfreien Stromversorgungen (kurz USV) von WAGO Instabilitäten und halten Ihre Anlage sicher in Betrieb. Bei längeren Netzausfällen lassen sich potentiell kritische Prozesse durch den Einsatz unserer USV-Lösungen in einen sicheren Zustand bringen, um ungewollte Auswirkungen sowie Datenverluste auszuschließen. Die notwendige Puffer- oder Überbrückungszeit und damit die Auslegung der unterbrechungsfreien Stromversorgungen hängt von der angeschlossenen Last ab und wird vor der Installation bestimmt. Danach richten sich Art und Größe des Energiespeichers.

Entdecken Sie unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungen

USV mit kapazitiven Speicher (Supercaps)

Die kapazitiven unterbrechungsfreien Stromversorgungen eignen sich als Basisgeräte für kritische Applikationen und hohe Anlagenverfügbarkeiten, wie verkettete Industrieanlagen im Automotive-Bereich oder der Intralogistik sowie für Hochstromanwendungen mit kleinen Pufferzeiten.

Ihre Vorteile:

  • Hohe Lebensdauer und Wartungsfreiheit selbst in hohen und niedrigen Temperaturbereichen
  • Optimal geeignet für kurze und mittlere Überbrückungszeiten für bis zu 10,04 Wh
  • Geregelte Ausgangsspannung im Back-up-Betrieb und kurzer Ladezyklus

USV mit LiFePO4-Speicher

USV mit LiFePO4-Speicher eignen sich für längere Pufferzeiten von bis zu 33 Wh, haben eine hohe Energie- und Leistungsdichte und punkten durch ihr geringeres Gewicht. Als Besonderheit sticht die hohe Zyklenfestigkeit heraus: Es ist kein Eingriff in das Gerät und kein frühzeitiger Austausch des Speichers erforderlich. Der geringe erforderliche Wartungsaufwand reduziert die Betriebskosten auf ein Minimum.

Ihre Vorteile:

  • Längere Pufferzeiten für einen längeren Versorgungszeitraum dank großem Energiespeicher (bis zu 33 Wh)
  • Deutlicher Platz- und Gewichtsvorteil gegenüber anderen Speichertechnologien
  • Durch robuste Batteriechemie – Lebensdauer von mindestens zehn Jahren und mehr als 6000 vollen Lade- und Entladezyklen besonders für sicherheitsrelevante Anwendungen geeignet

USV mit Lade- und Kontrolleinheit für Bleibatterien

Unsere USV mit Lade- und Kontrolleinheit überzeugt durch ein intelligentes, temperaturgesteuertes Batteriemanagement, das die permanente Überwachung der Batterien und eine Frühwarnung per LED oder USB-C-Auslesung schon vor dem Ende der Batterielebensdauer ermöglicht. Das leistungsstarke und effiziente Batteriemanagement sorgt für kurze Ladezeiten selbst bei großen Batteriekapazitäten und schafft eine nochmals erhöhte Lebensdauer.

Ihre Vorteile:

  • Permanente Überwachung der Batterien inkl. Frühwarnung per LED
  • Kurze Ladezeiten selbst bei großen Batteriekapazitäten
  • Verlängerte Lebensdauer durch temperaturgesteuertes Batteriemanagement

Batteriemodule

Die Batteriemodule als Energiespeicher vervollständigen das USV-System für den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Maschine oder Anlage bei Netzausfällen und Unregelmäßigkeiten. Als Batterietechnologien kommen Reinblei-Batteriemodule sowie Blei-Vlies-Batteriemodule mit intelligentem Batteriemanagement zum Einsatz.

Ihre Vorteile:

  • Parallelschaltbar zur Erhöhung der Pufferzeit
  • Integrierter Temperaturfühler
  • Battery-Control-Technologie zur Erkennung der Restlebenserwartung

Weitere Serviceangebote: