News 16. September 2024

Perfekt für das individuelle Leiterplatten-Design-in

Ihre Vorteile

  • Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung: die passende Betätigungsvariante für jede Anwendung

  • Serien 2624 und 2626: Reflow-fähiges Material für reduzierten Aufwand in der Fertigung

Leiterplattenklemmen für Querschnitte bis 1,5 mm²

Mit den Serien 2621 und 2641 komplettiert WAGO sein Portfolio für kleine Leiterplatten-Querschnitte bis 1,5 mm². Neben der Serie 2601 mit Hebeltechnologie gibt es nun die Serien 2621 und 2641 zur Verdrahtung auf Signalebene. Verfügbar sind die Klemmen mit Push-in CAGE CLAMP® (Serie 2621) und Drücker (Serie 2641).

Damit gibt es nun für jede Anwendung die passende Leiterplattenklemme mit der gewünschten Handhabung. Von Vorteil ist das zum Beispiel beim Design-in der Anschlusstechnik. Die Klemmen der Serien 2621 und 2641 haben unabhängig von der Betätigungsvariante die gleichen Maße und den gleichen Footprint und können somit im einfach ausgetauscht werden. Unabhängig vom Querschnittsbereich sind zudem Optik und Haptik der WAGO Leiterplattenklemmen der Serie 26xx identisch.

Serie 2621: Leiter direkt stecken – mit Push-in CAGE CLAMP®

Der WAGO Konfigurator Smart Designer bietet verschiedene Individualisierungsmöglichkeiten für die Leiterplattenklemmen. So können sie farblich angepasst oder mit einer Bedruckung versehen werden.

Zur Integration in die automatische Bestückung gibt es die Serie 2621 wie auch die Serie 2641 im Gurt. Beide Serien sind zudem im reflowfähigem Material erhältlich.

Serie 2641: die kompakte Leiterplattenklemme mit Drückern

Leiterplattenklemmen für Querschnitte bis 2,5 mm²

Für den Geräteanschluss erweitert WAGO seine Leiterplattenklemmen um die Serien 2602, 2622 und 2642. Geeignet sind die Klemmen für Querschnitte bis 2,5 mm². Entwickler können dabei die passende Betätigungsvariante für ihre Applikation wählen. Erhältlich sind die Klemmen mit Hebeln (Serie 2602), mit Push-in CAGE CLAMP® (Serie 2622) und mit Drückern (Serie 2642). Die Klemmen finden zum Beispiel in Netzgeräten, Wallboxen oder in der Industrieelektronik Anwendung.

Leiterplatten für die automatische Bestückung mit Reflow

Um den automatischen Bestückungsprozess auf der Platine zu vereinfachen, gibt es jetzt die Reflow-fähigen Leiterplattenklemmen der Serie 2624 und 2626. Dadurch wird der Aufwand in der Fertigung im Vergleich zum Wellenlöten reduziert. Auswählbar sind die Leiterplattenklemmen mit Querschnitten von 4 mm² (Serie 2624) und 6 mm² (Serie 2626). Die Leitereinführung erfolgt bei beiden Serien mit Push-in CAGE CLAMP®.

Artikelnummern

Querschnitte bis 1,5 mm²

2621-1xxx, 2621-3xxx (Betätigungsöffnung)

2641-1xxx, 2641-3xxx (Drücker)

Querschnitte bis 2,5 mm²

2602-11xx,2602-31xx (Hebelbetätigung)

2622-1xxx, 2622-3xxx (Betätigungsöffnung)

2642-1xxx, 2642-3xxx (Drücker)

Im Gurt und Reflow-fähig

2624-1xxx/0004-0604, 2624-3xxx/0004-0604, 2626-1xxx/0024-0604, 2626-3xxx/0024-0604

Weitere Serviceangebote: