MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1500.jpg

Gebäudeinstallationen: Verbindungsklemmen oder Steckverbinder?

Klassisch mit Verbindungsklemmen oder steckbar mit WINSTA® installieren? Ganz gleich, welche Art der Elektroinstallation Sie bevorzugen, wir bietet Ihnen passende Produkte für die Verbindungstechnik und unterstützt Sie bei den sich verändernden Herausforderungen.

Welche Art der Verdrahtung passt zu mir?


Der Kunde ruft an und sie möchten spontan und flexibel Leiter unterschiedlicher Art und Größe verbinden? Sie planen kleinere Reparaturen, Instandhaltungen oder Renovierungen? Dann sind klassische Verbindungsklemmen wie die der Serie 221 genau das Richtige für Sie!

Sie realisieren ein größeres Projekt? Sie planen die Elektroinstallation von Modulbauten, Gebäuden, die häufig verändert oder erweitert werden oder Anwendungen, bei denen eine Standardisierung und Wiederholbarkeit der Installation gefragt sind? Sie haben wenig Zeit auf der Baustelle und bevorzugen eine vorgeplante Elektroinstallation, die auf der Baustelle nur noch zusammengesteckt wird? Entscheiden Sie sich für eine individuell vorkonfektionierbare Installation mit WINSTA®-Steckverbindern!

Gebäudeinstallation

Konventionelle oder steckbare Installation

Klassische und steckbare Elektroinstallation? Im Folgenden finden Sie weitere Informationen zu den Verdrahtungsmöglichkeiten mit WAGO Verbindungsklemmen oder WINSTA®-Steckverbindern.

Konventionelle Verdrahtung

Wir bietet Federanschlusstechnik für Elektroinstallationen aller Art – von der Verteilerdose über Leiterplatten bis hin zum Schaltschrank. Einfachheit, Sicherheit und wartungsfreie Nutzung: Das zeichnet unsere Verbindungstechnik aus! Unsere Klemmen sind durch ihre kompakte Bauform platzsparend und durch direktes Stecken eindrähtiger Leiter und der Hebeltechnologien bei Klemmen wie die der Serie 221 intuitiv zu bedienen.

Steckbare Elektroinstallation

Schnell, steckbar und fehlerfrei – so soll die Elektroinstallation laufen. Mit WINSTA® bieten wir Ihnen das passende Steckverbindersystem, das Ihren Anforderungen in der Gebäudeinstallation gerecht wird. Für jede Anwendung finden Sie bei uns die passende Variante an Steckern und Buchsen, Snap-In-Gerätesteckverbindern, Steckverbindern für Leiterplatten, Verteilern, konfektionierten Leitungen und Verteilerboxen.

MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x2000.jpg

Praxistipps für Elektroprofis

Hier findest du Praxistipps zu allen WAGO Produkten! Hol dir jetzt alle Infos zu unseren Reihenklemmen, zu unseren Verbindungsklemmen, zu Sicherheit und Normen sowie zu allen weiteren WAGO Produkten.

h_ur_2273_0203_001_2000x1500.jpg

Elektroinstallation perfekt gesteckt – mit WINSTA®

Schnell, steckbar und fehlerfrei – so soll die Elektroinstallation laufen. Mit WINSTA® bietet WAGO Ihnen das passende Steckverbindersystem, das Ihren Anforderungen in der Gebäudeinstallation gerecht wird. Für jede Anwendung finden Sie bei uns die passende Variante an Steckern und Buchsen, Snap-In-Gerätesteckverbindern, Steckverbindern für Leiterplatten, Verteilern, konfektionierten Leitungen und Verteilerboxen.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote: