{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Startseite", "item": "https://www.wago.com/ch-de" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "1.1.Translations-SWreg", "item": "https://www.wago.com/ch-de/translations" } ] } [{"url":"/translations","name":"1.1.Translations-SWreg","linkClass":"active","categoryCode":null}]

BACnet Konfigurator

Beschreibung Mediacontainer zu neuer Version 1.12.0.4 von 07/2019 soll angepasst werden. Noch ohne Vorlagenkomponente.

Der WAGO BACnet-Konfigurator ist eine eigenständige Software zur Inbetriebnahme, Konfiguration und Verwaltung. Vollumfänglich unterstützt der Konfigurator die BACnet-spezifischen Funktionen der WAGO BACnet Steuerungen 750-829, 750-830, 750-831 sowie den PFC200 BACnet/IP (750-8212/000-100), der über e!COCKPIT programmiert wird.

Mit dem Konfigurator werden WAGO BACnet-Steuerungen angelegt und konfiguriert sowie der Datenaustausch zwischen der IEC-Applikation und den BACnet-Objekten eingerichtet. Import- und Exportfunktionen ermöglichen das Weiterverarbeiten von Konfigurationsdaten.

Registrierung: WAGO Beschriftungssoftware Smart Script

Wir freuen uns, dass Sie ... nutzen möchten – bitte füllen Sie hierzu das untenstehende Formular aus.

Sind Sie an weiteren Informationen zu der WAGO Beschriftungssoftware Smart Script interessiert?

Ja, ich möchte weitere Informationen, wie z.B. Updates, zu der WAGO Beschriftungssoftware Smart Script erhalten.

Dokumententyp: Beschriftung

Mit der WAGO Beschriftungssoftware Smart Script können Sie Beschriftungsstreifen, -schilder und Etiketten für alle WAGO-Klemmen und für die Leiter-, Kabel- und Gerätekennzeichnung ausdrucken.

Ihre Registrierung zum Download von der WAGO Beschriftungssoftware Smart Script ist erfolgreich bei uns eingegangen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken der Möglichkeiten der WAGO Beschriftungssoftware Smart Script und stehen für weitere Fragen zur Anwendung gern unter „support.de@wago.com“ zur Verfügung.

EDM 04.09.19

Beschreibungstext aufnehmen, DE und EN liegen vor, da aus Flyer übernommen. Für Übersetzung in KW36 im Confluence