Schnelle und sichere Verbindung
Der Churer Boije Widrig ist einer von 42 jungen Berufsleuten, welche die Schweiz bei den 45. WorldSkills Competitions vom 22. bis 27. August 2019 im russischen Kazan vertreten werden. Die Fahrkarte zur Berufsweltmeisterschaft löste der 20-Jährige, der bei der Elektro-Raetus AG in Chur arbeitet und dort auch seine Ausbildung zum Elektroinstallateur absolvierte, mit einem zweiten Platz bei den SwissSkills 2018 in Bern. Die Teilnahme zu diesen hatte sich Boije Widrig zuvor mit einem zweiten Platz bei den Regionalmeisterschaften in St. Gallen gesichert.