WEMS_illustration_utilisateur.svg

WEMS

WAGO Energy Management System : Energie verstehen. Wirkung erzeugen.

Beherrschen Sie Ihre Energie mit einer modularen, einfach installierbaren und skalierbaren Lösung – geeignet für grosse Anlagen und Wohngebäude. Steuern Sie Ihre Geräte für maximalen Eigenverbrauch und behalten Sie Ihre Daten im Griff dank offener Systemarchitektur.

Für Verteilnetz- und Gebäudebetreiber

Offene, flexible Datenplattform

Eine Plattform für Steuerung und Monitoring, entwickelt für Betreiber: zuverlässige Daten, lokale Steuerung und Offenheit für die Integration in Ihren Anlagenpark.

WEMS konsolidiert Energiedaten auf Anlagenebene und ermöglicht eine zuverlässige Überwachung sowie lokale Steuerung der Verbräuche. Die offene, modulare Architektur ohne Herstellerbindung lässt sich einfach in Ihre IT/OT-Umgebung integrieren und bietet gesicherten Zugriff über WAGO Cloud. Die Plattform erleichtert Wartung, verbessert den Betrieb und liefert Daten für Ihre Berichte, auch zu ESG-Indikatoren. Ideal für Verteilnetzbetreiber (VNB), Stadtwerke, Immobilienverwaltungen und Eigentümer mit mehreren Standorten.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Vereinfachte Multi-Site-Installation

Mit WEMS konfigurieren Sie einmal und nutzen mehrfach: Wiederverwendbare Setups, vereinfachtes Commissioning und direkter Zugriff auf Energiedaten reduzieren Aufwand und beschleunigen die Inbetriebnahme.

Zuverlässige, vergleichbare Kennzahlen

WEMS liefert zuverlässige und vergleichbare Daten für eine transparente Sicht auf Ihr Portfolio. Dashboards erleichtern die Analyse, erkennen Abweichungen und unterstützen ESG- und Betriebsentscheidungen

Lokale Steuerung der Verbraucher

Wärmepumpe, Boiler, Ladestation und Batterie werden lokal und autonom gesteuert. WEMS glättet Lastspitzen, verbessert den Eigenverbrauch und senkt Betriebskosten durch integrierte, interoperable Logik.

Proaktive Wartung und Alarme

Kontinuierlich behält WEMS Ihre Anlagen und Infrastruktur im Blick. Durch Trendanalysen und kontextbezogene Warnungen erkennen Sie frühzeitig Abweichungen, planen gezielt Einsätze und vermeiden teure Notfalleingriffe.

Interoperabilität und offene APIs

Dank dokumentierter APIs, Standard-protokollen und modularer Architektur lässt sich WEMS einfach in SCADA, ERP und GMAO integrieren. Die Integration ohne Herstellerbindung schützt Ihre Investitionen langfristig.

WEMS: Der Dirigent in Ihrem Schaltschrank

Für Elektroinstallateure

Verbinden. Erfassen. Steuern.

Modulare, intuitive Lösung für einfache Inbetriebnahme und Steuerung der Wohnenergie ohne technische Komplexität. WEMS und ENERGY LOGIC optimieren den Eigenverbrauch.

Für Installateure und Elektriker konzipiert, kombiniert die Lösung den WAGO Compact Controller 100 mit Opti Logic Modulen zur Steuerung von Wärmepumpe, Boiler, Ladestation und Batteriespeicher. Das einfache Commissioning, die klare Oberfläche und die intuitiven Einstellungen erleichtern die Arbeit der Techniker. Bewohner profitieren von einer lokalen, skalierbaren Steuerung, die Komfort stabilisiert und Energiekosten senkt. Mit passenden Paketen für jedes Wohnszenario um die Solarproduktion optimal zu nutzen.

Alles-in-einem

Die umfassendste Lösung für das tägliche Energiemanagement: Heizung, Laden und Warmwasser werden in einem stimmigen Paket gemeinsam gesteuert und sind bereit für die Installation.

Art.-Nr. 8012-0099/0000-1604

Wärmepumpe &

E-Ladestation

Kombinieren Sie Smarten thermischen Komfort und Elektro-mobilität. Ein einziges System koordiniert Wärmepumpe und GO-E-Ladestation über den Funksensor EV Pilot.

Art.-Nr. 8012-0099/0000-1603

Wärmepumpe

Steuern Sie Ihre Wärmepumpe intelligent mit dem Heat Pilot und nutzen Sie Ihre Solar-produktion, um Ihre Energiekosten zu senken. Der WEMS CC100 optimiert Heizung und Komfort.

Art.-Nr. 8012-0099/0000-1601

Wärmepumpe & Boiler

Steuern Sie Wärmepumpe und Boiler gemeinsam für maximale Energie-Flexibilität. Die kombinierte Regelung übernimmt der Flex Pilot, der den drei-phasigen Boiler-widerstand schaltet.

Art.-Nr. 8012-0099/0000-1602

Ladestation

Optimieren Sie Ihre Elektromobilität, indem Sie Solarenergie bevorzugt nutzen. Das System steuert die GO-E-Ladestation einfach und effizient über das kabellose EV Pilot-Modul.

Art.-Nr. 8012-0099/0000-1607

Weitere Serviceangebote:

Das könnte Sie ebenfalls interessieren

Das Stromnetz der Zukunft ist intelligent

Für die Energiewende sind smarte Stromnetze, in denen Verbraucher und Erzeuger miteinander kommunizieren können, unabdingbar. Im Rahmen eines Innosuisse-Projektes forscht die Fachhochschule Wallis mit ihrem Industriepartner Wago daran, wie sich diese Anforderungen steuerungstechnisch am besten realisieren lassen.