Technologie à levier WAGO
La technologie à levier WAGO est un nouveau type de câblage globalement explicite qui n'existe qu'en combinaison avec la technologie de connexion à ressort Push-in. Les outils et les embouts sont superflus avec cette variante de manipulation rapide. Le levier orange est facilement actionnable à la main. L'ouverture et la fermeture du point de connexion sont donc très intuitives, tout comme les opérations de levier quotidiennes à la maison, comme l'ouverture et la fermeture du robinet d'eau. De plus, la position du levier signale un point de connexion ouvert ou fermé. Le levier WAGO n'est pas seulement facile à utiliser, il offre également un contact sécurisé et rend le câblage amusant.
Intuitif et facile à utiliser grâce à une ouverture et une fermeture sans effort
- Connexion et déconnexion de conducteurs sans outils
Câblage plus rapide et confortable
Contact sûr