Sélection de la langue d’affichage
MM-7978_Pro_2 _10_things_Pro_2_can't_do_2000x666.jpg

10 choses que l'alimentation électrique WAGO PRO 2 ne peut pas faire :

#1
NE PREND PAS DE SELFIES – MAIS VOUS ENVOIE DES MISES À JOUR DE PRODUCTION EN DIRECT !

  • Communication permanente sur le bus de terrain via un module de communication instantané
  • L'intégration active des alimentations électriques dans l'environnement de contrôle ou directement en parallèle dans les analyses permet une surveillance permanente des conditions de charge actuelles.

#2
NE SE BAIGNE PAS DANS LE LAIT – MAIS FONCTIONNE DE MANIÈRE FIABLE DE -40°C À +70°C !

  • Températures ambiantes de -40 à +70 °C - Pas besoin de solution spécifique pour les différents lieux d'utilisation, grâce à une très haute flexibilité.
  • Le déclassement ne commence qu'à > 60 °C et permet donc une puissance de sortie presque complète même à 70 °C

#3
NE CONTIENT PAS D'ACIDES GRAS OMÉGA 3 – MAIS REND LA PRODUCTION POSSIBLE POUR L'INDUSTRIE 4.0 !

  • Grâce à ses multiples possibilités de configuration, il peut être facilement et précisément adapté aux exigences les plus diverses.
  • Très facile à configurer par logiciel - même en cours de fonctionnement.

#4
NE CHANTE PAS AU KARAOKÉ – MAIS PARLE MODBUS RTU, IO-LINK OU PROFINET !

  • Prêt pour la numérisation grâce au module de communication modulaire
  • Leurs modules de bus de terrain en option permettent une communication constante via des protocoles standardisés.
  • Les données du WAGO Power Supply Pro 2 peuvent être stockées et analysées pour l'optimisation énergétique.

#5
NE POUSSE PAS SUR LES ARBRES – MAIS RÉDUIT LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LES COÛTS !

  • Haute efficacité - Avec une efficacité pouvant atteindre 96,3 %, elle offre des économies d'énergie remarquables, qui sont non seulement bénéfiques pour le rapport financier, mais également pour l'ACV.
  • Moins de chaleur - le refroidissement de l'armoire de commande est moindre : cela ménage le matériel, réduit les frais d'entretien et la durée de vie longue et la faible consommation de ressources permet de diminuer le temps et les coûts à terme.

#6
NE FAIT PAS DE YOGA – MAIS S'ADAPTE AVEC SOUPLESSE À VOS BESOINS !

  • Grâce aux options de configuration, l'alimentation peut être adaptée à presque toutes les applications.
  • La fonctionnalité de disjoncteur configurable réduit les coûts et l'espace mais augmente la sécurité.

#7
NE RAFRAICHIT PAS VOTRE BOISSON – MAIS BAISSE LA TEMPÉRATURE DANS L'ARMOIRE DE COMMANDE !

  • Le rendement maximal de 96,3 % assure une réduction de la chaleur perdue et améliore ainsi le refroidissement de l'armoire de commande.

#8
NE FAIT PAS VOTRE SAC – MAIS FAIT DE LA PLACE DANS L'ARMOIRE DE CONTRÔLE !

  • La conception efficace du WAGO Power Supply Pro 2 permet de réduire les dimensions de l'appareil.
  • Gain d'espace dans l'armoire de commande grâce aux dimensions et aux distances minimales réduites par rapport à d'autres appareils.

#9
NE S’EXPRIME PAS SUR SES SENTIMENTS – MAIS PARLE BIEN MODBUS RTU, IO-LINK OU PROFINET !

  • Vue d'ensemble permanente de toutes les données et valeurs de l'alimentation de votre installation.
  • Augmentation de la disponibilité de l'installation grâce à l'alerte en amont et à la maintenance prédictive

#10
N'A PAS DE FRÈRE DANS L'IDAHO – MAIS BIEN UN JUMEAU NUMÉRIQUE SUR VOTRE ORDINATEUR !

  • De la planification à l'installation avec l'exploitation à long terme, l'alimentation WAGO Pro 2 vous fait gagner encore plus de temps et d'argent, car elle peut être créée, planifiée, modifiée et enfin exploitée comme un Digital Twin.
  • Toutes les données requises sont disponibles dans les principaux formats 2D/3D, et la communication assure la transparence.

Cela ne vous suffit pas ?

Découvrez tous les autres avantages du WAGO Pro 2 - l'alimentation électrique sans compromis - qualité WAGO.