FR_Webseite_Profiset 2025_WEB_Störer_2000x1500.jpg

Promotion Profi-Set 2025

Nous lançons cette année notre Profi-Set à l’occasion de l’été footballistique 2025 - une offre rondement menée pour les fans de foot ! Profitez- en dès maintenant et procurez-vous le ballon d'entraînement de haute qualité qui se trouve dans le Profi-Set .

Valable uniquement pendant la période d'action du 20.05. au 31.08.2025 et dans la limite des stocks disponibles
 
* Prix conseillé sans engagement, TVA en sus. Valable jusqu'à épuisement du stock. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Procurez-vous maintenant un Profi-Set avec le ballon d'entraînement !

No de commande 887-1163, No. E 157991144

15 x Borne de raccordement

Réf. No. 221-420

E 157813114

200 x Borne de raccordement

Réf. No. 221-412 

E 157812214

100 x Borne de raccordement

Réf. 221-413

No. E 157812314

25 x Borne de raccordement

Réf. 221-415 No.

E 157812514

200 x Borne de raccordement

Réf. 221-422

No. E 157813214

100 x Borne de raccordement

Réf. 221-423

No. E 157813314

25 x Borne de raccordement

Réf. 221-425

No. E 157813514

1 x Ballon d'entraînement 2025

Commandez directement auprès de votre grossiste

Otto Fischer AG

Otto Fischer AG
Aargauerstrasse 2
Postfach
8010 Zürich

www.ottofischer.ch

Tél.: 044 276 76 76

Electro-Matériel

Elektro Material AG
Juchstrasse 9
8048 Zürich-Altstetten

www.elektro-material.ch

Tél.: 044 278 11 11

Sonepar

Sonepar Suisse AG
Birgistrasse 10
8304 Wallisellen

www.sonepar.ch

Tel.: 044 839 57 11

Ceci pourrait également vous intéresser

Borne de raccordement WAGO avec leviers, avec dix points de serrage, série 221

Ouvrir le levier - introduire le conducteur - fermer le levier - c'est fait ! Le câblage est si simple grâce aux bornes de connexion à leviers de la famille 221. La famille s'agrandit désormais ! La nouvelle borne de connexion à levier à deux étages de la série 221 permet aux installateurs de connecter jusqu'à dix conducteurs du même potentiel sans outil et de manière intuitive. Elle possède les mêmes propriétés techniques et certifications que les bornes de connexion à 2, 3 et 5 fils avec leviers de la série 221.

Borne à leviers Green Range WAGO

Rien n'est trop petit pour apporter une contribution positive à notre environnement. C'est pourquoi nous avons retravaillé l'un de nos produits les plus connus - la borne de raccordement de la série 221.