Réseau sécurisé avec Cloud-Connectivity

Tout est une question de données : auparavant, les données techniques du terrain atteignaient tout au plus le niveau de contrôle et de gestion. Désormais, la situation est bien différente. Grâce aux technologies de l'information modernes, les informations importantes issues de la production ne se limitent plus à la pyramide d'automatisation classique, mais sont toujours et partout disponibles. Seulement : les exigences techniques doivent être exactes. Les contrôleurs PC et les écrans tactiles de WAGO offrent une Cloud-Connectivity et transmettent des données au cloud WAGO - ou à tout autre Broker MQTT.

Vos avantages :

  • raccordement direct du niveau de terrain au Cloud ;
  • extension d'installations existantes avec nos contrôleurs PFC et écrans de contrôle en tant que passerelle IoT ;
  • acquisition de données décentralisée et visualisation indépendante du lieu ;
  • sécurité élevée grâce au chiffrement TLS

Cloud-Connectivity en un coup d'œil

Cloud-Connectivity

Avec les contrôleurs WAGO, vous pouvez exploiter l'Edge Computing en prétraitant des données ou en les envoyant directement. La Cloud-Connectivity fait de votre projet «Internet des objets industriels » (IIoT) une réalité.

Utilisez MQTT avec Publish/Subscribe (Pub/Sub) pour l'échange de données local entre les contrôleurs, pour la connexion à des systèmes SCADA, à différents fournisseurs de cloud ou à des solutions IoT - à la fois basés sur le cloud et sur site (hébergés localement).

Grâce aux diverses interfaces des contrôleurs WAGO, vous pouvez également transférer facilement des appareils d'autres fabricants dans le cloud en utilisant le contrôleur WAGO comme passerelle IoT. Pour une flexibilité maximale dans vos projets !

Utiliser deux systèmes de Cloud en parallèle

Multi Cloud Connectivity

Avec la Multi-Cloud-Connectivity, vous pouvez mettre en œuvre différentes tâches dans l'application Cloud appropriée Par exemple, un système redondant peut être configuré : si le broker 1 n'est pas accessible, les données sont automatiquement envoyées au broker 2 - ou toujours en parallèle.

La division des données est également possible : les données critiques peuvent être envoyées à un broker MQTT local, tandis que les données moins critiques peuvent être transférées vers le cloud. La configuration s'effectue dans le Web-Based-Management (WBM) de l'appareil, tandis que la programmation a lieu comme d'habitude dans CODESYS.

Médiathèque

Valeur ajoutée pour votre entreprise

Acquérir, numériser et combiner de manière avantageuse les données - ces aspects centraux de l'Industrie 4.0 sont pris en charge par la connectivité cloud. En tant qu'interface entre l'automatisation et la technologie de l'information, elle permet une transmission et une utilisation efficaces des données.

Installées sur les contrôleurs PFC et les écrans de contrôle de WAGO, les données de machine peuvent être envoyées via MQTT à pratiquement n'importe quel cloud, y compris Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud, SAP Cloud ou d'autres plates-formes.

On peut y agréger les informations et elles peuvent être utilisées pour des analyses. De cette manière, vous créez une réelle valeur ajoutée pour votre entreprise ; que ce soit pour une augmentation de l'efficacité en production, pour la gestion de l'énergie ou pour le développement de services destinés aux clients finaux.

Contrôle total, à tout moment

Les données de connexion au cloud peuvent être configurées individuellement via la gestion Web du contrôleur WAGO. Avec la bibliothèque CEI pour CODESYS, vous déterminez quelles informations doivent être transférées dans le cloud ou traitées exclusivement localement sur les contrôleurs, ce qui vous permet de garder à tout moment le contrôle total de vos données.

Les informations sur l'état du contrôleur, telles que l'état d'exécution/d'arrêt, l'état de la connexion et les informations sur l'appareil, peuvent également être intégrées dans une solution cloud via la connectivité cloud ou distribuées via un broker MQTT. La bibliothèque requise est disponible dans le centre de téléchargement et permet la programmation avec CODESYS.

Références

Avec la sécurité dans le cloud

Linde a mis au point une installation de séparation d'air qui peut être exploitée avec un haut degré de flexibilité - en fonction de la situation sur le marché de l'électricité. Pour éviter que ce mode de fonctionnement innovant n'entraîne une augmentation des charges ou des pertes d'efficacité dans l'installation, Linde a mis en place une surveillance sophistiquée basée sur le cloud. WAGO veille à ce que les données de mesure soient transférées de manière fiable vers le cloud grâce à la solution Cloud Connectivity.

MM-14777_Referenz_Linde_Anlage_2000x1125.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Autres demandes:

Empfehlungen zum Weiterlesen

Ideen für die Anforderungen von morgen

Energiemanagement

Potentiale erkennen und nutzen

Energiesparen ist gut für die Umwelt und das Geschäft. Wer dabei gut analysiert und agiert, kann nachhaltig profitieren. WAGO ist Ihr Partner für effektives Energiemanagement.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
Energiemanagement
Lichtmanagement

Die intelligente Lösung für Beleuchtungssteuerungen

Licht schneller in Betrieb nehmen und Betriebskosten senken bei einfacher Bedienung: Mit WAGO geht es!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Lichtmanagement