MM-33247_GWA_WINSTA_References_Beleuchtung_2000x2000.jpg

Références WINSTA®

Qu'il s'agisse d'administration, d'école ou d'hôpital, de nombreux bâtiments fonctionnels suivent un cadre normalisé dans lequel les tâches se répètent. C’est exactement pour cela que le système WINSTA® est conçu. Vous souhaitez savoir comment nos solutions se présentent dans la pratique ? Retrouvez ici une sélection de nos projets clés dans lesquels une installation enfichable dans la technique du bâtiment a été utilisée.

Découvrez les expériences d'autres clients avec notre système de connecteurs WINSTA® et avec l'installation électrique par enfichage de manière générale.

Références phares

Installation électrique par enfichage dans la pratique

2021_WIN_Burkhalter_1.jpg

Une installation rapide et sécurisée sous pression

Sur des grands chantiers, les délais pour les différents corps de métier sont actuellement souvent très courts. Par souci d'optimisation, la société bernoise Elektro Burkhalter AG s'appuie sur le système rapide et sûr de connecteurs Winsta.

building_referenz_majowa_gebaeude_aussen_zug_bahn_1_2000x1125.jpg

Berne (Suisse), La Poste Suisse

Grand projet « déménagement » : le bâtiment neuf imposant « Majowa » est aussi un défi spécial en termes de technique d'installation. En optant pour un système d'installation par enfichage, les concepteurs voulaient éviter des erreurs et gagner du temps.

  • Domaine prioritaire : installation du bâtiment

  • Mandat : installer dans les meilleurs délais et de manière sûre toutes les installations de la technique du bâtiment comme l'éclairage, les stores, le chauffage, la ventilation et la climatisation.

  • Temps fort : Non seulement l'installation, mais aussi la maintenance ultérieure s'est avérée plus simple et plus efficace grâce à l'emploi du système de connecteurs.

FA_2021_WIN_Schindler_1.jpg

Ebikon (CH), ascenseurs Schindler

Pour le "Ahead Door Show", Schindler a dû installer des projecteurs au-dessus des portes d'ascenseur. L'expansion technique dans la cage d'ascenseur a été réalisée en toute sécurité avec le système WINSTA® Plug&Play.

  • Focus : rétrofit d'installation

  • Tâche : Connexion sécurisée et professionnelle du "Ahead Door Show" au système d'ascenseur - y compris la conformité aux réglementations mondiales

  • Défi : Les installations dans le puits font partie de la zone à risque - les systèmes de connecteurs convainquent ici grâce à leur montage sans outil.

03_Referenzbericht_Migros_2022_leitung_vogelansicht_2000x1333.png

Externalisation de l'installation électrique

Parfois, les créneaux horaires sur les chantiers sont très serrés pour les différents corps de métier. Les entreprises prévoyantes savent toutefois gérer cette pression - en externalisant l'installation électrique ! Ce procédé est également utilisé avec succès pour les transformations de Migros Aare.

building_referenz_wipo_1200-spots_2000x1500.jpg

Genève (CH), Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

Le nouveau bâtiment de WIPO abrite l'une des plus grandes salles de conférence de Genève. Monté de manière fixe, le plafond creux ressemble à un ciel étoilé, d'où brillent environ 1200 luminaires.

  • Domaine prioritaire : installation de l'éclairage

  • Mandat : raccordement facile des luminaires permettant une maintenance aisée.

  • Point fort : le précâblage du plafond avec WINSTA® réduit le temps d'installation.

DSC03111.JPG

Construire durablement avec des installations de bâtiment enfichables au siège de Bravida

Pour l'installation de l'éclairage, Bravida fait confiance à l'installation électrique par enfichage lors de la construction de son nouveau siège - et économise ainsi du temps.

  • Domaine prioritaire : installation du bâtiment

  • Mandat : réaliser l'installation du bâtiment avec un temps de montage minimal et permettre un raccordement simple aux composants électriques.

  • Défi : 400 lampes en un clic

building_referenz_adac_foyer_licht_2000x1125.jpg

Herborn, Rittal

Un éclairage simple et rapide jusque dans les moindres recoins : les lampes à LED pour armoires de commande de Rittal utilisent une technique de connexion basée sur les connecteurs WINSTA®.

  • Domaine prioritaire : raccordement / raccordement de luminaires

  • Mandat : un raccordement homologué dans le monde entier pour des lampes LED pour armoires de commande, garantissant une installation facile et simple

  • Point fort : en plus d'un éclairage optimal de l'armoire de commande, les luminaires se distinguent aussi par un montage simple et une installation sans erreurs.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

L'installation électrique parfaitement connectée – avec WINSTA®

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il permet de réaliser une installation électrique enfichable rapide, sûre et sans erreurs

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

Technique du bâtiment

Les possibilités techniques se sont développées dans l'automatisation et l'installation des bâtiments et sont presque illimitées. C'est là que WAGO entre en jeu : nous créons pour vous les solutions adaptées à des possibilités illimitées.

MM-468757_landingpage-full_l-b_2024_modulare-bauen_2000x2000.jpg

Un concept de bâtiment d'avenir : la construction modulaire

Dans le secteur de la construction, flexibilité et capacité d'adaptation sont cruciales. La construction modulaire, dans laquelle les modules d'espace préfabriqués sont simplement assemblés sur le chantier, répond parfaitement à ces exigences. Grâce à une préfabrication efficace, les coûts ainsi que les temps de construction et d'installation sont minimisés. Avec une large gamme de solutions et de services pour la planification et la mise en service d'installations de bâtiment enfichables, WAGO est un partenaire fiable pour la construction modulaire.

Autres demandes: