WAGO Home Automation

WAGO Home Automation est permet le contrôle intelligent, par exemple de l'éclairage, des stores et des prises. Les professionnels de l'électricité bénéficient d'une gamme de produits évolutive qui allie qualité, flexibilité et facilité de mise en service. WAGO Home Automation se compose en tout de huit modules radio - répartis en deux variantes "Matter® over Thread®" et "Matter® over Wi-Fi®". Les deux variantes disposent chacune de quatre produits.

Les avantages :

  • Certifié VDE et développé conformément à la norme CEI 62443-4-1

  • Compatible Matter® – via Thread® ou Wi-Fi®

  • Technologie de connexion à ressort sans entretien, technologie à levier sans outil, design ergonomique

  • Configuration facile via l'application WAGO


Les modules radio de WAGO Home Automation seront disponibles à partir de mai ou été 2026.

Time to make a smart move – avec WAGO Home Automation

Restez informés

Les modules radio de WAGO Home Automation pour la commande d'éclairage, de prises et de stores seront disponibles à partir de mai 2026. Le variateur sera disponible à partir de l'été 2026. Inscrivez-vous à la newsletter pour rester informé !

Aperçu des produits

WAGO Home Relay, 16 A

Rendre les prises intelligentes : c’est possible grâce au WAGO Home Relay, avec un courant de sortie allant jusqu’à 16 A. Il est ainsi adapté à une utilisation avec des appareils à forte consommation branchés sur les prises.

Variante Wi-Fi® : Réf. 2757-1101 ; No. E 405770039

Variante Thread® : Réf. 2757-1102 ; No. E 405770049

WAGO Home Relay 6 A

Le WAGO Home Relay, avec un courant de sortie allant jusqu'à 6 A, convient à la commande d'éclairage à 2 canaux, aux ventilateurs de salle de bain et autres consommateurs électriques de faible puissance.


Variante Wi-Fi® : Réf. 2757-1109 ; No. E 405770059

Variante Thread® : Réf. 2757-1110 ; No. E 405770069

WAGO Home Blind Control, 3 A

Le module radio WAGO Home Blind Control dispose d'un courant de sortie de 3 A maximum. Ainsi, il est approprié pour la commande intelligente de stores électriques ou de volets roulants, par exemple.


Variante Wi-Fi® : Réf. 2757-1105 ; No. E 405430009

Variante Thread® : Réf. 2757-1106 ; No. E 405430019

WAGO Home Dimmer

Le module radio WAGO Home Dimmer fait exactement ce que son nom promet : il diminue l'intensité lumineuse. Mais avec un contrôle intelligent, il offre bien plus et peut ainsi faire de l'éclairage un facteur de bien-être écoénergétique.

Variante Wi-Fi® : Réf. 2757-1107 ; No. E 405440039

Variante Thread® : Réf. 2757-1108 ; No. E 405440049

Les apps WAGO

Pour WAGO Home Automation et l'artisanat électrique, la fonctionnalité "Home Setup" élargit l'application WAGO. Ainsi, il est possible de créer un projet chez le client avant l'installation, d'ajouter et de configurer les appareils par scan des codes QR Matter®. WAGO a également développé l'application WAGO Home Setup pour garantir un transfert et une mise en service simples chez le client. Elle permet au client d'importer rapidement et facilement la configuration existante de l'électricien vers la centrale Smart Home souhaitée. 
 
Remarque : Les applications sont disponibles en téléchargement dans l’App Store d'Apple et Google Play Store et sont exclusivement destinées aux smartphones et aux tablettes. Il n’est pas possible de les installer sur des systèmes de bureau classiques.

WAGO Home Automation

Sources et informations sur le thème de la maison connectée

Où puis-je acheter WAGO Home Automation ?

Les modules radio de WAGO Home Automation pour la commande de l’éclairage, des prises et des stores seront disponibles chez les grossistes en matériel électrique à partir de mai 2026. Le variateur de lumière sera disponible à partir de l’été 2026.

Pour rester informé et savoir quand les précommandes seront possibles auprès des grossistes, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter.

CH-1751864_New_Website_Home_Automation_Content_PageElectricians_25_2000x1125.jpg

Avec WAGO pour la Smart Home

Pas besoin de connaissances en programmation, pas de travaux de perçage dans les murs, pas de mise en service complexe : avec WAGO Home Automation, les professionnels de l’électricité peuvent se lancer dans la domotique pour leurs clients, qu’il s’agisse d’un nouveau bâtiment ou d’une rénovation !

Grossistes en matériel électrique

Otto Fischer AG

Electro-Matériel

Sonepar

Cela pourrait aussi vous intéresser

h_ur_2273_0203_001_2000x2000.jpg

Conseils pratiques

Utilisation efficace des produits WAGO : nous vous conseillons pour vous aider à utiliser de manière sûre et efficace nos produits et solutions.

MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1500.jpg

Installations du bâtiment

Installer de manière classique avec des bornes de connexion ou enfichable avec WINSTA® ? Quel que soit le type d'installation électrique que vous préférez, nous vous proposons des produits adaptés à la technique de connexion et vous soutenons face aux défis croissants.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x2000.jpg

Technologie de raccordement électrique

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés ou comme connecteurs dans le canal d'allège ou les armoires de commande : WAGO offre la bonne technologie de connexion électrique pour chaque zone.

Dowiedz się więcej: