CH-1751864_New_Website_Home_Automation_Content_PageElectricians_28_2000x666

Smart Home – facile, rapide et sûr

Rendez votre offre de services professionnels en électricité encore plus intelligente dès maintenant - tournée vers l'avenir, de haute qualité et conforme aux normes de sécurité électrique.

Pensé et conçu intelligemment

Pas besoin de connaissances en programmation, pas de travaux de perçage dans les murs, pas de mise en service complexe : avec WAGO Home Automation, les professionnels de l’électricité peuvent se lancer dans la domotique pour leurs clients, qu’il s’agisse d’un nouveau bâtiment ou d’une rénovation ! Êtes-vous déjà en train de vous familiariser avec la technologie de la maison intelligente ? Alors élargissez votre offre dans ce domaine de manière flexible et indépendante !

Vos avantages avec WAGO Home Automation :

  • Certification de la sécurité et de la qualité électriques ainsi que de la cybersécurité selon les normes de l'industrie

  • Compatibilité, flexibilité et pérennité maximales grâce à Matter®

  • Installation rapide et facile, contact conducteur sécurisé

  • Mise en service simple, transfert client simple, documentation claire

Time to make a smart move !

Accès facile à la domotique

La gamme WAGO Home Automation pour le contrôle intelligent de prises, stores et éclairage, par exemple, se compose de huit modules radio au total - divisés en deux variantes "Matter® over Thread® et Matter® over Wi-Fi®". Les deux variantes disposent chacune de quatre produits. À cela s'ajoute la fonctionnalité "Home Setup" de l'application WAGO. Elle assure une mise en service et un transfert simples aux clients. 

Les modules radio de WAGO Home Automation seront disponibles à partir de mai ou été 2026. Inscrivez-vous simplement à la newsletter, vous serez alors informé !

Home Automation – domaines d'application possibles

Qu’il s’agisse d’un plus grand confort de vie, d’un sentiment de sécurité accru ou de faciliter le quotidien : vos clients connaissent leurs besoins et vous, en tant que professionnel de l’électricité, vous connaissez les possibilités. Grâce à Matter®, l'intégration de WAGO Home Automation est également possible dans les systèmes domotiques existants.

Commande d'éclairage

Allumez, éteignez, graduez la lumière - sur votre smartphone, par commande vocale et toujours de manière classique par commutateur ou bouton. Le WAGO Home Relay propose cette commande d'éclairage flexible avec un courant de sortie allant jusqu'à 6 A pour une commande d'éclairage à 2 canaux. De plus, le WAGO Home Dimmer garantit un éclairage d'ambiance. À propos : vous pouvez configurer à l’avance les courbes de gradation appropriées à l’aide de la fonction "Home Setup" de l'application WAGO.

Commande des stores

Lumineux, sombre, clair : la protection solaire automatique par stores électriques, volets roulants ou auvents tient compte des facteurs temporels et, en cas d'absence ou de conditions météorologiques défavorables, de la sécurité. Pour une commande intelligente, dépendante du temps ou de la lumière, de tels entraînements, il existe le module radio WAGO Home Blind Control avec un courant de sortie allant jusqu'à 3 A. À propos : vous pouvez régler les temps de déplacement des stores avant la mise en service avec la fonction "Home Setup" de l'application WAGO.

Contrôle de prises

L'électricité provient de la prise – et désormais, le système de contrôle intelligent aussi. Pour répondre aux besoins énergétiques élevés des gros appareils branchés sur des prises, il existe le WAGO Home Relay avec un courant de sortie allant jusqu'à 16 A. Cela permet d'intégrer divers appareils ménagers dans les systèmes domotiques courants et de les contrôler en toute sécurité.

Mise en service de la domotique - pour les professionnels de l'électricité via l'application WAGO

En tant que professionnel de l'électricité, la fonctionnalité "Home Setup" de l'application WAGO est pertinente pour la mise en service de WAGO Home Automation. Cela signifie que vous pouvez créer un projet chez le client avant même l'installation et ajouter les appareils de WAGO Home Automation en scannant les QR Codes® Matter®, les préconfigurer puis les transmettre à votre client après l'installation.

Pour l'importation des données du projet, le client utilise à son tour l'application WAGO Home Setup : il intègre ainsi les modules radio WAGO dans sa centrale Smart Home via le processus de mise en service Matter®.
 
Remarque : Les applications sont disponibles en téléchargement dans l’App Store d’Apple et Google Play Store et sont exclusivement destinées aux smartphones et aux tablettes. Il n’est pas possible de les installer sur des systèmes de bureau classiques.

Téléchargements

Vous avez besoin d'informations complètes sur WAGO Home Automation pour vous et vos clients ? Alors téléchargez ici la documentation appropriée !

FAQ sur Matter® et Thread®

Cela pourrait aussi vous intéresser

h_ur_2273_0203_001_2000x2000.jpg

Conseils pratiques

Utilisation efficace des produits WAGO : nous vous conseillons pour vous aider à utiliser de manière sûre et efficace nos produits et solutions.

MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1500.jpg

Installations du bâtiment

Installer de manière classique avec des bornes de connexion ou enfichable avec WINSTA® ? Quel que soit le type d'installation électrique que vous préférez, nous vous proposons des produits adaptés à la technique de connexion et vous soutenons face aux défis croissants.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x2000.jpg

Technologie de raccordement électrique

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés ou comme connecteurs dans le canal d'allège ou les armoires de commande : WAGO offre la bonne technologie de connexion électrique pour chaque zone.

Dowiedz się więcej: