MM-30835 new website page elevator & escalator_2000x1125 (1).jpg

Ascenseurs et escaliers mécaniques

Intégrés dans le bâtiment et la ville intelligents du futur, les ascenseurs et les escaliers mécaniques sont des piliers importants de la vie publique et privée. Des connexions sécurisées et flexibles vous aident déjà aujourd'hui à vous préparer aux défis de l'avenir - techniquement et personnellement. Pour cela, WAGO est à vos côtés en tant que partenaire fiable et compétent - et ce dans le monde entier.

Développements mondiaux, défis individuels

Les gens doivent être transportés, les matériaux doivent être déplacés. La manière dont cela se produira à l’avenir dépendra également de l’évolution numérique, sociale et démographique. Ce changement très dynamique a des effets multiples sur la vie quotidienne et détermine la façon dont les gens habiterons, vivrons et travaillerons à l'avenir.

Les concepts de planification qui en découlent pour les villes, les quartiers et les espaces de travail créent également de nouvelles architectures. Dans ce contexte, il est de plus en plus nécessaire de disposer de moyens de transport sûrs, résistants et respectueux de l'environnement. Profitez de nos nombreuses années de savoir-faire dans le secteur et travaillons ensemble pour trouver la solution adaptée à votre problème.

Ascenseurs

Passez au niveau supérieur avec nous.

Dans l'ascenseur, le confort et la sécurité des passagers sont primordiaux. La cabine a besoin de la plus grande place. Les exigences élevées en matière de conception des ascenseurs et d'intégration dans le bâtiment rendent encore plus difficile l'espace disponible pour la technologie et les composants.

WAGO vous offre des solutions parfaitement adaptées aux exigences individuelles de cet environnement. Découvrez des produits faciles à concevoir et innovants dans les domaines de la technique de connexion, de l'Interface Electronic et de la technique d'automatisation.

Nous vous offrons la possibilité d'effectuer des modifications simples sur des composants standard ou de travailler ensemble sur une solution personnalisée.

Escaliers mécaniques

Des solutions individuelles en continu.

Transporter des personnes est certainement l'une des tâches principales d'un escalier mécanique. Chez WAGO, nous nous sommes donné pour objectif de connaître les besoins de nos clients et de les servir de la meilleure façon possible, car leurs problématiques nous motivent.

Laissez-vous inspirer par la large gamme de produits. Qu'il s'agisse d'une installation dans l'armoire de commande ou d'une utilisation sur le circuit imprimé, nous vous présentons de nombreuses possibilités pour optimiser vos connexions autour de l'escalier mécanique ou du trottoir roulant.

FA_2021_WIN_Schindler_1.jpg

Sécurité dans la cage d'ascenseur

Avec le « Ahead DoorShow », Schindler Aufzüge prouve que même les ascenseurs offrent le potentiel d'un modèle commercial numérique. Pour que les monteurs sur le terrain puissent l'installer en toute sécurité, l'entreprise suisse s'appuie sur les avantages du système de connecteurs Winsta protégé contre les inversions de pôles.

Pour vous, par WAGO

Découvrez nos produits pour les applications dans les ascenseurs et les escaliers mécaniques

Bornes et connecteurs
Connecteurs pour circuits imprimés avec leviers

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

L'installation électrique parfaitement connectée – avec WINSTA®

Bornes sur rail pour toutes les tâches

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x1125.jpg

Contrôleurs

buehne_io-system_2000x2000.jpg

Systèmes E/S

Alimentations WAGO

MM-455527_3d_group_picture_01_07_Schutzgeraete_und_elektronik_2000x1125.jpg

Dispositifs de protection et électronique

Modules interface et système de précâblage

Module relais et optocoupleurs

buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Technique de mesure d'énergie

MM-521921-Hensel0057-2000x1125.jpg

L'avenir de la construction de l'armoire de commande 4.0

Pour que vous ne soyez pas seul face aux défis du futur, WAGO vous accompagne dans les premiers pas.

building_themen_intelligenter-bauen_gettyimages-748347249_2000x1125_1.jpg

Avec WAGO pour Smart Building

La numérisation et la mise en réseau offrent des possibilités et des défis. Un bâtiment intelligent doit fournir aux utilisateurs et aux opérateurs un environnement optimal et s'adapter à tout moment à leurs besoins. WAGO a les meilleurs produits et solutions pour cela.

Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: