MM-4284 WD Special 2 - Control Cabinet Content_2000x666.jpg

Conseils pratiques pour la construction d'armoires de commande.

Obtenez des conseils et astuces utiles pour simplifier votre travail quotidien dans la construction d'armoires de commande.

Nos conseils pratiques

Instructions étape par étape pour vos produits dans l'armoire de commande

La construction des armoires de commande est en pleine mutation : au cours de la numérisation, les exigences dans la construction des armoires de commande évoluent. Les cycles d'assemblage complexes doivent être simplifiés et le temps nécessaire réduit. Cela garantit la compétitivité dans un marché mondial hautement concurrentiel. Pour rester compétitif, nous vous proposons nos conseils pratiques pour la construction d'armoires de commande.

Planification et configuration

MM-15813_Tipp_2_ new_website_page_KMS_Andre_van_Ruiten_03_Störer_2000x1125.jpg

Configurateur Smart Designer WAGO

Pourquoi un configurateur rend-il plus efficace la construction des armoires de commande ?

Il prend en charge de manière optimale la planification et la conception numériques et permet de commander facilement les composants pour la production.

Traitement de données

MM-304799_landingpage-update_praxistipp-2_2_2000x1125_FR.jpg

Traitement rapide et ciblé des données de la machine

WAGO Edge Computer et PFC200

Avec l'ordinateur Edge de WAGO, nous offrons une solution puissante et économe en ressources qui apporte des fonctionnalités cloud dans l'armoire de commande - et garantit ainsi un traitement rapide et ciblé des données de la machine.

Traitement flexible et sûr des données de process

Le WAGO I/O System 750 en tant que maître d'interface

Enregistrer, numériser et mettre en réseau dans le monde entier les données de process des installations de production dans presque tous les formats.

WAGO Lean-Managed-Switches

Diagnostic simple du réseau dans l'armoire de commande

Bénéficiez d'une disponibilité et d'une sécurité accrues dans votre réseau.

Interfaces CAE et jumeau numérique

Numériser les processus d'ingénierie de manière cohérente

Interfaces CAE

À une époque où la numérisation est croissante, les données de produit adaptées à l'ingénierie numérique doivent être disponibles directement pour que les planificateurs d'armoires de commande puissent mettre en œuvre leurs projets rapidement et facilement. Ceci est réalisé à l'aide d'interfaces CAE.

Efficacité et précision pour l'armoire électrique

Le jumeau numérique de WAGO adapté à chaque défi

Les jumeaux numériques de WAGO permettent une chaîne de création de valeur numérique continue et réduisent ainsi le risque d'erreurs dans la construction de tableaux de distribution.

Repérage

Impression intelligente et économie de temps de préparation

Imprimante transfert thermique Smart PRINTER

Un repérage correct dans l'armoire de commande est très important pour un montage sans erreur, plus tard pour une utilisation sûre ainsi que pour la maintenance. Pour les constructeurs d'armoires de commande, le repérage est aussi un facteur de temps important.

Logiciel de repérage Smart Script de WAGO - repérage sûr et rapide

Un système d'étiquetage bien pensé permet de réduire les coûts !

À l'ère de la numérisation, un étiquetage sécurisé et normalisé peut coûter beaucoup de temps - et d'argent - aux fabricants !

Sécurité

Compensation efficace des impédances de ligne

Disjoncteurs de protection électroniques à un ou plusieurs canaux

Dans les installations ou machines alimentant des consommateurs de 24 V DC, les disjoncteurs servent de protection contre des surintensités et des courts-circuits potentiellement dangereux. Ils garantissent l'intégrité du système et la sécurité des composants connectés.

Connexions sécurisées en atmosphères explosives

Bornes sur rail et de jonction WAGO

La protection contre les explosions est l'une des tâches essentielles de sécurité des planificateurs d'installations dans l'industrie des transports, chimique ou pharmaceutique. Nos bornes sur rail et nos bornes de raccordement réduisent les risques potentiels dans les zones Ex - et garantissent ainsi des connexions sûres dans une atmosphère explosive.

Commutation des charges de courant élevées avec clarté et sécurité

Relais et optocoupleurs WAGO dans l'armoire de commande

Les modules relais et optocoupleurs WAGO garantissent que des charges de courant élevées dans l'armoire de commande sont connectées de manière sûre et sans erreur - protégeant ainsi l'électronique de commande comme l'utilisateur.

E-mobilité

Intégration d'une infrastructure de recharge pour l'électromobilité à l'épreuve du temps

Avec la gestion des données énergétiques et de la charge WAGO

Le sujet de l'électromobilité bat actuellement son plein en raison de l'augmentation des coûts énergétiques - également dans les entreprises. Avec notre gestion modulaire des données énergétiques et de la charge, vous évitez les surcharges, utilisez de manière optimale le raccordement au réseau et réduisez vos coûts d'exploitation à long terme.

Assemblage et câblage simples

MM-434998_website-update_teaser_schaltschrankbau-seite_praxistipp_2000x1125.jpg

Raccordement confortable de conducteurs difficilement flexibles

Bornes sur rail WAGO

Que ce soit dans la technique du bâtiment ou dans les applications industrielles, l'alimentation en énergie électrique représente un défi pour les installateurs et les constructeurs d'armoires électriques. Surtout lorsque l'espace pour le raccordement des conducteurs d'alimentation dans et autour de l'armoire de commande est limité. Les bornes de puissance sur rail WAGO permettent un câblage confortable de l'alimentation - même dans des conditions difficiles.

Résoudre les extensions de potentiel de manière compacte

Le pontage sans fin WAGO

Avec le contact de pontage sans fin WAGO, on peut résoudre de manière efficace et peu encombrante des tâches de connexion complexes dans lesquelles le potentiel doit être élargi, dans la connexion de signaux ou dans l'armoire de commande.

Moins de temps et d'efforts, plus de puissance pour la construction d'armoires de commande

Comment optimiser les processus de travail dans la construction d'armoires de commande à l'aide d'outils professionnels ?

Plus de 70% peuvent être attribués à des activités manuelles lors de l'installation - il est donc d'autant plus important d'optimiser les processus de travail pour l'assemblage mécanique et le câblage.

Efficacité maximale pour l'armoire de commande

Les défis actuels nécessitent des développements innovants

L'alimentation WAGO Pro 2 rend l'armoire de commande plus efficace - et fournit également des données précieuses pour la maintenance prédictive.

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.