Control-Cabinet

WAGO CONTROL CABINET SOLUTIONS

Ready for the future, Today

Solutions d’armoires de commande WAGO : innovantes, modulaires, flexibles et adaptables.

768-Connections-made-simple-2000x1125.jpg

Raccordement simplifié

Les bornes sur rail TOPJOB® S de WAGO offrent un raccordement sûr, sans maintenance et résistant aux vibrations pour les applications industrielles et du bâtiment.

Commutation et protection précises

Disjoncteurs électroniques, alimentations universelles, conditionneurs de signaux, transformateurs de courant et relais : autant d’éléments clés qui garantissent une distribution électrique efficace, une disponibilité optimale des systèmes et une fiabilité des signaux.



Solutions de commandes pour l'Industrie 4.0

WAGO propose des solutions d'automatisation flexibles, évolutives et pérennes qui garantissent un contrôle efficace, une intégration sans interruption et une compatibilité avec l'industrie 4.0.

Système de repérage intelligent

Les systèmes de repérage intelligents offrent une identification durable et de haute qualité pour les applications industrielles et d’automatisation.

Configurateur WAGO Smart Designer

WAGO Smart Designer est une plateforme web de planification 3D qui optimise la configuration des composants de connectique et d'automatisation, ainsi que le montage d'armoires électriques. Sa visualisation en temps réel et son intégration CAO garantissent des conceptions maîtrisées et sans erreur, tout cela gratuitement.

Nouveaux produits pour l’armoire de commande

WAGO Web Panel 400

Le WAGO Web Panel 400 séduit par ses performances et son design moderne grâce à une façade en verre continue avec un écran intégré.

MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

Alimentation WAGO Base

Compacte et économique, l'alimentation WAGO Base libère de l'espace précieux et offre un câblage frontal rapide grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®.

Contrôleur WAGO PFC300

Le contrôleur WAGO PFC300 dispose de 2 Go de RAM et d'un processeur double cœur de 64 bits et est donc idéal pour les applications exigeantes dans l'industrie de process, l'automatisation du bâtiment et la construction mécanique.

WAGO Compact Controller 100

Le contrôleur WAGO Compact 100 est basé sur Linux® en temps réel (WAGO OS) et fonctionne sur un processeur Cortex-A8 de 650 MHz, avec 4 Go de mémoire flash et 512 Mo de RAM.

buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

TOPJOB® S

Installation plus rapide : la technologie Push-in CAGE CLAMP® permet un câblage rapide et sans outil - 264 % plus rapide qu'une connexion à vis.

Disjoncteurs électroniques

Les disjoncteurs électroniques de WAGO offrent une protection adaptée et fiable pour les connexions 24V DC et évitent les perturbations par surcharge et courts-circuits.

MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Relais

Les relais et optocoupleurs WAGO garantissent une isolation et une séparation fiables des signaux dans les applications d'automatisation industrielle.

Autres demandes: