Outils de haute qualité et fonctionnels

Pour optimiser les processus de travail lors du traitement mécanique, nous proposons des outils fonctionnels de haute qualité - pour plus de performance dans la construction d'armoires électriques et moins de temps et d'efforts à fournir :

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

Outils

Nos outils pour plus de performance dans la construction d'armoires électriques et moins de temps et d'efforts :

  • Dénudage des câbles et conducteurs : (par ex. pince de dénudage pour lignes de commande et de capteurs, couteau de câble ou dispositif de dénudage universel)

  • Dénudage des conducteurs (par ex. pince à dénuder)

  • Sertissage (par ex. Variocrimp 4 et 16)

  • Points de test conformes aux normes pour les mesures de courant et de tension sans adaptateur jusqu'à 10 A

Conseil pratique Construction d'armoires électriques

Comment optimiser les processus de travail dans la construction d'armoires de commande à l'aide d'outils professionnels ? Apprenez-en plus dans notre conseil pratique sur la construction d'armoires électriques

Moins de temps et d'efforts, plus de puissance pour la construction d'armoires de commande

Plus de 70% peuvent être attribués à des activités manuelles lors de l'installation - il est donc d'autant plus important d'optimiser les processus de travail pour l'assemblage mécanique et le câblage.

Votre contact au sein de WAGO

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.