Produits WAGO pour projets ferroviaires - durables, fiables et conformes aux normes
La numérisation rend les processus de développement plus efficaces. Toutefois, lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre, les longs délais d'exécution et la fiabilité des produits jouent un rôle majeur, notamment dans la réalisation des projets ferroviaires. « Il n'est pas rare que les distributeurs restent sur la voie pendant plus de 40 ans et doivent fonctionner de manière fiable », déclare Axel Küster. Il sait qu'il n'y a pratiquement aucune autre industrie où les influences environnementales sont aussi étendues et prononcées que dans la technologie de signalisation. "Les installations doivent résister à des températures en constante alternance, à la condensation, mais aussi aux vibrations et aux chocs - déclenchés par le passage des trains - au fil des ans. C'est là que la technologie de connexion de WAGO, éprouvée avec sa borne à ressort CAGE CLAMP® et Push-in CAGE CLAMP®, prend tout son sens.
Dès la phase de développement, WAGO soumet ses produits aux tests les plus sévères afin de répondre aux normes actuelles de l'industrie. Dans le domaine des vibrations et des chocs, il existe des tests selon la norme industrielle EN 61373, mais également des tests selon CEI/EN 60068-2-6. La résistance des composants électromécaniques à la condensation et à la corrosion est assurée par l'essai cyclique humidité-chaleur selon la norme CEI/EN 60068-2-30. Un test SO² interne pour atmosphères industrielles selon EN ISO 6988, CEI/EN 60068-2-42, CEI/EN 60068-2-60 est également réalisé. Les polyamides utilisés chez WAGO ont une température d'utilisation à long terme selon UL 746C de 105 °C, basée sur l'indice de température relatif en cas de sollicitation soudaine RTIimp. « On garantit ainsi que les propriétés électriques et mécaniques requises des matériaux isolants se maintiennent avec une sécurité suffisante sur une longue durée. La limite supérieure de température à court terme est ici de 200 °C », déclare Burkhard Niemann, chef de produit chez WAGO.
Pour les basses températures allant jusqu’à –35 °C, le matériau isolant ne subira aucun dommage lors des manipulations. Qu’ils soient assemblés ou câblés, les produits WAGO supportent des températures de service allant jusqu’à –60°C. Dans le domaine des applications ferroviaires, le plastique soigneusement sélectionné pour les bornes sur rail est conforme à la norme EN 45545 et est classé comme matériau V0 selon la norme.
Texte : Kilian Fröhlich, Global Key Account Manager Railway Industry chez WAGO