[{"url":"/secteur","name":"Solutions","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/construction-armoire-distribution","name":"Construction de l'armoire de commande","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/construction-armoire-distribution/conseil-pratique-gestion-charge-infrastructures-recharge","name":"Conseil pratique","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Gestion des données énergétiques et de la charge WAGO
19 août 2022
Intégration d'une infrastructure de recharge pour l'électromobilité à l'épreuve du temps
Économisez de l'énergie et des coûts avec la technologie modulaire.
La mise en place de l'infrastructure de recharge pour l'électromobilité bat son plein. En conséquence, la recharge publique et privée des véhicules électriques (VE) est et reste un défi avec l'énorme augmentation des bornes de recharge électriques, en particulier pour le réseau électrique. De plus en plus d'entreprises décident également d'intégrer des véhicules électriques dans leur flotte. Le cœur de chaque flotte électrique est une infrastructure de charge efficace et pratique - en tant qu'unité centrale de puissance et de communication, les armoires de commande qui sont responsables de la distribution d'énergie à tous les points de charge. Un contrôle intelligent des processus de charge peut non seulement éviter une surcharge de l'infrastructure impliquée, mais également favoriser une utilisation accrue des énergies renouvelables. Avec la technologie WAGO et de vastes prestations de conseil, l'intégration de l'électromobilité et la gestion de la charge peuvent être conçues de manière globale, sûre et économe en coûts et en énergie.
Intégration de la gestion dynamique de la charge en tant que gestion globale des données énergétiques
Paramétrer au lieu de programmer
La gestion des données énergétiques (EDM) de WAGO est la solution standard pour l'acquisition des données énergétiques, la création des chiffres-clés et la visualisation. L'EDM repose sur des applications web en combinaison avec un système modulaire. Elle collecte les données de mesure de divers supports et facteurs d'influence pour la surveillance de l'énergie et les traite pour une analyse, un archivage et un rapport supplémentaires. Si nécessaire, des solutions spécifiques au projet peuvent étendre l'application par une programmation libre.
Prêt à partir en quelques étapes
Pas de connaissances en programmation nécessaires
Connectivité cloud intégrée
Solutions pour la gestion de la charge pour l'infrastructure de recharge
La gestion de la charge WAGO est une solution spécifique au client pour limiter la puissance maximale connectée du réseau, en tenant compte du retrait continu de toutes les unités restantes dans le bâtiment.
Taillé sur mesure pour une puissance individuelle de raccordement au secteur
Gestion pour plusieurs bornes de recharge
Croît avec le nombre de points de charge
Protection contre les surcharges et le dépassement coûteux de la valeur de puissance de 15 minutes
Vorteile des Energiedaten- und Lastmanagements von WAGO
Umfassende Netzanalyse bei Projektstart und im laufenden Betrieb
Offenes und flexibles System: Protokoll- und Schnittstellenvielfalt für eine einfache Kommunikationsanbindung zwischen verschiedenen Herstellern und Verbrauchern
Einfach installier- und erweiterbar: Standardlösung für viele Anwendungen, Energiedatenmanagement ohne Programmierkenntnisse
Vielfältige Produktauswahl: Dynamischer, modularer Hardewareaufbau dank breitem Portfolio an Produkten aus dem Bereich der Automatisierungs- und Verbindungstechnik sowie Interface Electronics
Der PFC200 ist die Basishardware für die Applikation Energiedatenmanagement.
Messwerte genau ermitteln, sicher übertragen und bereitstellen.
Schnelle und einfache Inbetriebnahme
Entsprechende Kommunikationsbibliotheken sorgen für ein schnelles und komfortables Schnittstellenmanagement.
Umfassende Energiemessung durch WAGO Energiezähler (MID)
Energiezähler in Schaltanlagen geben eine umfassende Rückmeldung zu laufenden Verbrauchswerten.
Energieverbräuche analysieren und rechtzeitig optimieren.
Unkomplizierte Installation, einfacher und zeitsparender Anschluss durch Push-in CAGE CLAMP® mit Hebel
Platzsparende Baubreiten von lediglich 72 mm bei Direktmessung und nur 36 mm in der Version für Stromwandler
Vielfältige Schnittstellen: Bei abrechnungsrelevanten Anwendungen mit MID-genormten Energiezählern – wie denen von WAGO, aus der Serie 879 – hat der Nutzer die Auswahl zwischen zwei Tarifen.
Hier können Daten erfasst und über Modbus® ausgelesen werden – ohne Zusatzhardware.
Intuitive Konfiguration und Bedienung: Alle erfassten Energiedaten können in der WAGO Energiedatenmanagement-Applikation im Browser in übersichtlichen Dashboards erfasst und dargestellt werden.
Netzintegration und Management der Ladeinfrastruktur: In jeder Phase zur individuellen Lösung!
WAGO bietet kundenindividuelle Lösungen der Lastregelung im Bereich der Ladeinfrastruktur an – von der Planung über die Umsetzung bis zur Inbetriebnahme.
1. Bedarfsanalyse und Planung
So sparen Sie von vornherein Investitions- und langfristig Betriebskosten:
Netzanschlussleistung und Energieprofil erfassen: Wir prüfen mit Ihnen, ob die am Standort verfügbare Anschlussleistung unter Berücksichtigung der aktuellen Gebäudelast für das Laden der Elektrofahrzeuge ausreicht.
Intelligentes Lastmanagement einplanen und so erhebliche Einsparungen bei den Investitions- und Betriebskosten erzielen: Vermeidung von Lastspitzen, optimale Nutzung des Netzanschlusses.
2. Installation und Inbetriebnahme
So berücksichtigen Sie einschlägige Normen und Herstellervorgaben:
Zertifizierter Support durch z. B. WAGO Solution-Provider: Know-how und langjährige Erfahrung durch diverse Ladesäulenhersteller, Entwicklung individueller Lösungen sowie fachliche, branchenbezogene Unterstützung bei Projektplanung und -umsetzung
3. Betrieb und Instandhaltung
So steuern, überwachen und werten Sie die Ladevorgänge effzient und transparent aus:
Einfache Konfiguration, keine Programmierkenntnisse erforderlich
Die verarbeiteten Daten werden für das Energie-Monitoring und weitere Analysen, die Archivierung und das Reporting verwendet.
Automatische Erkennung der Signale aus den angeschlossenen Zählern und Sensoren von der Software, komfortable Bereitstellung durch einfache Parametrierung für weitere Energiedatenanalyse-Tools
Energiedaten-Monitoring: Orts- und softwareunabhängig per HTML5-Webvisualisierung Energiedaten darstellen, Energieeffizienzmaßnahmen daraus ableiten.
Integrierte Cloud-Konnektivität – OpenVPN, IPsec und eine integrierte Firewall sichern den Übertragungsweg und das Speichern der Daten in der Cloud ab.
Alarmierung bei Grenzwertverletzungen – E-Mail-Benachrichtigung bei Schwellenwertüberschreitung
Entdecken Sie weitere Praxistipps für den Schaltschrankbau
Kleine Helfer für Ihren Alltag im Schaltschrankbau. Entdecken Sie unsere Praxistipps für den Schaltschrankbau. Sie erfahren unter anderem, wie Sie mit weniger Kraft- und Zeiteinsatz mit den WAGO Werkzeugen Ihre Komponenten verdrahten oder eine sichere und zeitsparende Beschriftung für alle Komponenten im Schaltschrank sicherstellen können.