Mettre en œuvre la communication machine de manière flexible et pérenne

Le terme Internet des objets (IoT) décrit un processus essentiel : les données de terrain distribuées de manière décentralisée sont enregistrées, traitées puis mises à la disposition de différents utilisateurs pour une analyse plus approfondie si nécessaire. La valeur ajoutée qui résulte de la mise en réseau de différentes machines dans une production se voit dans l'application spécifique - que ce soit par l'augmentation de l'efficacité énergétique, l'utilisation plus efficace des techniciens de service grâce à la maintenance à distance ou de nouveaux modèles commerciaux. Avec les solutions logicielles et matérielles de WAGO, vous pouvez mettre en œuvre votre communication machine de manière flexible et pérenne et utiliser de manière cohérente les avantages de la numérisation.

Cloud industriel

Contrairement au cloud d'entreprise ou privé, le cloud industriel est hautement spécialisé et conçu pour cartographier les applications industrielles : il s'agit de la mise en réseau des contrôles et de la numérisation des processus, des machines, des systèmes et des bâtiments (actifs). Avant tout, des solutions flexibles sont nécessaires car les données d'actifs doivent souvent être communiquées dans différentes infrastructures spécifiques.

WAGO Analytics

Wenn es um die Optimierung von Maschinen oder Anlagen geht, liegen besondere Herausforderungen in der Optimierung des Prozessverständnisses, in der Quantifizierung und Übertragung der Ergebnisse zurück in den Prozess. WAGO Analytics unterstützt von der Datenaufnahme bis zur Analyse.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

IoT-Partnernetzwerk

Unterschiedliche Expertisen in einem Ecosystem zu vereinen und gemeinsam End-2-End-Lösungen für den Kunden zu schaffen – dafür steht das WAGO IoT-Partnernetzwerk. Unsere WAGO IoT-Partner ergänzen unser Angebot zur WAGO Cloud, Cloud-Connectivity, zu IoT-Gateways und Steuerungen. Damit sorgen wir in Projekten immer für eine bedarfsgerechte Lösung

IoT-Use Cases

IoT-Anwendungsfälle direkt aus der Praxis

Industrial IoT als Basis für Product Lifecycle Management

Vernetzung mit dem Industrial IoT (IIot) ist die Voraussetzung für viele datenbasierte Anwendungen, beispielsweise modernes Product Lifecycle Management (PLM). Die Abteilung PLM Innovation hat hierfür eine Lösung entwickelt. Sie bietet Mehrwerte, die über das Anbinden einer Fertigungsmaschine hinausgehen.

Industrielle Thermalkameras erkennen erhöhte Körpertemperatur

Thermalkameras werden häufig in der Gefahrenfrüherkennung eingesetzt und sind auch in der Betriebsmedizin hilfreich. So sind die Kameras in der Lage, eine auffällige Abweichung der Körpertemperatur von Menschen zu erkennen – etwa leichtes Fieber bei Covid-19. Unternehmen steuern damit Personenschleusen, die bei erkrankten Personen automatisch einen Alarm auslösen.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Autres demandes:

Produktübersicht

Produkte und Technologien für Ihre Anwendungsfälle

Produkte

Der Controller PFC200

Die effiziente Steuerung für Ihre Automatisierung dank CODESYS V3 und Linux®, inklusive hohen Cyber-Security-Standards für das sichere Projektieren, Steuern und Visualisieren Ihrer Projekte

controller-pfc200_2000x1500px.jpg

WAGO Touch Panels 600

Leistungsstarke Touch Panels für anspruchsvolle Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben verbessern die Bedienbarkeit von Maschinen und Anlagen und überzeugen durch Design und Technik.
Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

WAGO Edge Controller und Computer

Smarte Prozesse benötigen immer mehr Rechenleistung mit entsprechenden Anforderungen an Datenbanken direkt im Feld. WAGO bietet für jede Edge-Anwendungen die richtige Hardware.

WAGO Cloud

Die WAGO Cloud bietet die Möglichkeit, Daten von verschiedenen Maschinen und Anlagen zentral zu sammeln und zu analysieren. Darüber hinaus verwalten und überwachen Sie alle WAGO Controller inklusive Ihrer Daten und Applikationen. Die WAGO Cloud ist durch ihre einfache und benutzerfreundliche Bedienbarkeit für Anwender ohne tiefgehendes IT-Know-how entwickelt worden.

Mit Cloud-Connectivity sicher vernetzt

It’s all about data: In der Vergangenheit gelangten die technischen Daten aus dem Feld allenfalls bis in die Steuerungs- und Leitebene – mittlerweile ist das anders. Dank moderner Informationstechnologie sind die wichtigen Informationen aus der Produktion nicht mehr nur auf die klassische Automatisierungspyramide beschränkt, sondern stehen immer und überall zur Verfügung. Einzig: Die technischen Voraussetzungen dafür müssen stimmen. Die PFC-Controller und Control Panels von WAGO sind mit Cloud-Connectivity ausgestattet und übermitteln Daten bis in die WAGO Cloud – oder an jeden anderen MQTT-Broker.

WAGO IoT-Box

Die WAGO IoT-Box ist die optimale Lösung zur Anbindung von Neu- und Bestandsanlagen. Maschinen und Anlagen ins „Internet of Things“ einbinden – mit der IoT-Box ist das ganz einfach. Das Komplettsystem ist direkt einsatzbereit und bietet alle Funktionen, die für die Digitalisierung benötigt werden: von der Signalerfassung bis zur Cloud-Connectivity.

Das könnte Sie auch interessieren

Fortschritt mit WAGO

Automatisierungs- und Kontakttechnik von WAGO kommt nicht nur im Energiemanagement zum Einsatz. Finden Sie heraus, an welchen Themen wir noch arbeiten.

Digitalisierung

Digitalisierung

Standortübergreifende Kommunikation per Cloud oder smarte Automatisierung: Die Digitalisierung in der Industrie hat viele Facetten, noch mehr Potential und mit Cyber-Security eine große Herausforderung.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalisierung
Lichtmanagement

Lichtmanagement

Durch die Kombination vordefinierter Hardware und nutzerfreundlicher Software bietet WAGO ein Lichtmanagementsystem, das die Planung und die Inbetriebnahme neuer Beleuchtungsanlagen erleichtert.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Lichtmanagement