Les appareils et systèmes pour la technologie haute et moyenne tension sont mis à l'épreuve dans des champs de test combinés : pour l'assurance qualité, les propriétés électriques requises doivent être vérifiées par des procédures de test approfondies. La sécurité est la priorité absolue dans les champs d'essai. Cela s'applique à tous les domaines et à tous les processus - chaque détail compte. Par exemple, Hitachi Energy Germany AG utilise des bornes à ressort au lieu de connexions à vis sur le nouveau site du Technology Center Germany.
Un champ d'essai moderne pour les essais à haute tension et à courant élevé est en cours de construction à Karlstein am Main. Le laboratoire fait partie du centre technologique mondial d'Hitachi Energy. Avant l'installation finale ou après les contrôles techniques, les composants haute tension utilisés dans l'électrotechnique doivent être soumis à des tests haute tension approfondis.
Dans le cas des disjoncteurs ou des isolateurs, des propriétés telles que la stabilité thermique et électrique ainsi que le comportement opérationnel sous des courants et des tensions extrêmes sont testées. Les disjoncteurs doivent prouver qu'ils sont non seulement capables de supporter des tensions de fonctionnement, mais également de supporter des surtensions en cas de défaut. Dans les essais dits d'échauffement, l'échauffement est contrôlé à charge nominale. La société d'ingénierie IDEAS a été mandatée pour reconcevoir, installer et mettre en place cette installation d'essai. IDEAS est spécialisé dans la planification de projets, la construction et la mise en service de centrales et de systèmes énergétiques, de centrales thermiques et électriques combinées, d'alimentations électriques pour centres de données ainsi que de systèmes d'eau potable et d'eaux usées.