[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/secteur","name":"Solutions","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-énergétique","name":"Technique des courants forts ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-énergétique/energiespeicher","name":"Stockage d'énergie","linkClass":"active","categoryCode":null}]
energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Du courant 24h/24

Les batteries, les installations Power-to-Gas (électricité en gaz) et Power-to-Heat (électricité en chaleur) renforcent l'indépendance énergétique, soulagent le réseau électrique et intègrent les secteurs de la mobilité et de la chaleur dans la protection du climat - les contrôleurs WAGO sont au cœur de tout.


Les réservoirs de stockage absorbent l'énergie excédentaire et la libèrent au besoin. En conséquence, ils peuvent augmenter la consommation solaire propre des ménages et des entreprises, couper les courants de crête de charge du réseau et fournir une énergie d'équilibrage pour compenser les fluctuations à court terme du réseau. La technologie WAGO permet le contrôle et la commande de la réserve d'énergie.

WAGO sur le marché du stockage d'énergie

Ce sont nos solutions

Stockage à domicile : connectez rapidement les batteries et économisez de l'espace

Le marché du stockage à domicile n'est pas seulement stimulé par les propriétaires, qui veulent réduire l'approvisionnement en électricité du réseau en combinant le stockage photovoltaïque et la batterie. Les fournisseurs pilotent également les ventes des appareils car ils peuvent développer de nouveaux modèles commerciaux sur leur base. Si, par exemple, les batteries sont vendues avec des modules solaires et que les batteries sont interconnectées en tant qu'essaim, la charge sur les réseaux peut être réduite. WAGO offre la solution pour l'installation de stockage à domicile. Avec les bornes sur rail WAGO-TOPJOB®S, les systèmes peuvent être connectés rapidement, en toute sécurité et de manière compacte à la distribution d'énergie dans la maison.

energy_energiespeicher_batterien_forschung_gettyimages-599833889_2000x1125.jpg

Les batteries sont demandées, les chercheurs les optimisent.

Ortsnetz-, Groß- und Industriespeicher: Lastspitzen gezielt mindern

Ortsnetzspeicher regeln die Spannung im Niederspannungsnetz auf einen voreingestellten Wert. Gerade zur Mittagszeit, wenn die Photovoltaik auf Hochtouren läuft, droht hier ein deutlicher Spannungsanstieg. Eine Alternative zur Rückspeisung in die Mittelspannungsebene und zum Ausbau des Ortsnetzes ist der Einsatz eines lokalen Ortsnetzspeichers, der die Stromüberschüsse aufnimmt. Abends oder bei bedecktem Himmel lässt sich die gespeicherte Energie dann wieder in das Netz einspeisen. Dadurch können Lastspitzen im Netz gemindert werden. Außerdem kann der Netzbetreiber durch den Speicher Systemdienstleistungen wie Regelenergie bereitstellen und so zusätzliche Erlöse erwirtschaften.

Großspeicher werden hingegen in erster Linie frequenzgeregelt eingesetzt. Übertragungsnetzbetreiber können damit Regelenergie bereitstellen. Steigt die Netzfrequenz im europäischen Verbundnetz aufgrund von Energieüberschüssen, nehmen diese Speicher Energie auf. Sinkt die Frequenz, weil zu wenig Energie erzeugt wird, geben sie Energie ab.

Industriespeicher decken Kapazitäten von einigen Kilowattstunden bis zu mehreren Megawattstunden ab. Industriespeicher dienen vor allem der Netzstabilität und kommen unter anderem bei der Lastspitzenkappung, dem sogenannten Peak Shaving, dem Lastmanagement und zur Kombination mit volatilen Erzeugern wie Windturbinen und steuerbaren Verbrauchern in virtuellen Kraftwerken zum Einsatz. Sie dienen aber auch als Quelle für Stromtankstellen, an denen rund um die Uhr Solarenergie getankt werden kann.

WAGO-Technik dient zum sicheren und platzsparenden Anschluss der Speicher. Unsere Fernwirksteuerungen werden als Gateway für den Zugriff auf das Energienetz eingesetzt. Verschiedene Sensoren auf der Feldebene können über diesen Gateway mit dem Internet verbunden und deren Daten in der Cloud zugänglich gemacht werden. Das sind die Vorteile der WAGO-Steuerungen als zentrales Element der Mess- und Regeltechnik:

  • WAGO-I/O-SYSTEM 750 lässt sich dank zahlreicher I/O-Module, etwa für die serielle Kommunikation mit den Wechselrichtern oder für die 3-Phasen-Leistungsmessung, ideal im Verteilnetz einsetzen.
  • Komfortable Ermittlung und Überwachung der Erzeuger- und Verbrauchswerte wie Spannung, Blindleistung, Wirkleistung, Strom, cos φ, Frequenz und Energieflussrichtung
  • Erzeugungs- und Lastmanagement
  • Integration des Batteriemanagementsystems (BMS) via CAN oder MODBUS in die Steuerungstechnik
  • Programmierbare Steuerungstechnik gemäß IEC 61131 oder Linux®-Plattform
  • Bündelung der Speicherleistung durch Adaption an zentrale Leittechnik
  • Anbindung zu externen Marktteilnehmern, etwa zum Versorger/Stadtwerk, Direktvermarkter, virtuellen Kraftwerk über Fernwirkprotokolle gemäß IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready
  • Cyber-Security: Steuerungen PFC100/PFC200 erfüllen die aktuellen IT-Sicherheitsvorgaben der Übertragungsnetzbetreiber und lassen sich gemäß den aktuellen Anforderungen des BDEW-White Papers härten.
  • Cloud-Connectivity: Anbindung an die Cloud dank MQTT-Softwareerweiterung
energy_referenz_fehringer_stromtankstelle_2000x1125.jpg

Industriespeicher speist Ladesäule.

Power-to-X: Strom sicher in Wärme und Gas umwandeln

Soll Strom nicht nur kurzfristig, sondern über einen längeren Zeitraum gespeichert werden, bieten sich Power-to-Heat- oder Power-to-Gas-Anlagen an. Sie wandeln Stromüberschüsse in Wärme sowie in die speicherbaren Gase Wasserstoff und Methan um. Diese können im bestehenden Erdgasnetz gespeichert werden, das Heizungen, Kraftwerke und Tankstellen versorgt. Power-to-Heat lässt sich besonders gut in Anwendungen einsetzen, in denen ständig hohe Wärmemengen umgesetzt werden, etwa in Fernwärmenetzen. Power-to-Gas-Anlagen und Elektrolyseure passen wiederum, wenn in einer Region ein dichtes Netz an Wasserstofftankstellen geplant oder ein guter Zugang zum Erdgasnetz vorhanden ist. Das sind die Vorteile der WAGO-Fernwirklösung im Überblick:

  • Anbindung von Erzeuger und Wärmespeicher über eine Steuerung; netzgekoppelte Einbindung von Elektrolyseuren zur Speicherung großer Strommengen
  • Schnittstellenvielfalt: PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC 60870/61400/61850, MODBUS etc.
  • Komfortable Ermittlung und Überwachung der Erzeuger- und Speicherwerte wie Wirkleistung, Temperatur und Speichervolumen; Regelung der Prozesswerte etwa von Druckreglern und Produktgasseparatoren mit explosionsgeschützten Baugruppen
  • Einbinden von Verbrauchsprognosen und Wetterdaten
  • Programmierbar gemäß IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3
  • Einfache Parametrierung über einen Konfigurator
  • Skalierbar durch mehr als 500 verschiedene I/O-Module für viele Anwendungsfälle wie 3-Phasen-Leistungsmessung zur Netzanalyse
  • Cyber-Security: Steuerungen PFC100/PFC200 erfüllen die aktuellen IT-Sicherheitsvorgaben der Übertragungsnetzbetreiber und lassen sich gemäß den aktuellen Anforderungen des BDEW-White Papers härten.
  • Cloud-Connectivity: Anbindung an die Cloud dank MQTT-Softwareerweiterung
  • Standard-I/O-Module und eigensichere Ex-Module in einer Steuerung (je nach Installationsort in einem entsprechenden Ex-Gehäuse)
energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_elektrolyse_2000x1250.jpg

Forscher des ZAE Bayern erproben die Elektrolyse.

WAGO-Produkte für Energiespeicher

Products

Mit TOPJOB®S Leistung pushen

Einfach stecken und gut: Mit TOPJOB®S-Reihenklemmen können Sie überall auf der Welt und in allen Anwendungen schnell, direkt und sicher verdrahten.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg
Products

Leiterplattenklemmen für die Leistungselektronik

Kompakter in den Abmaßen bei gleicher Zuverlässigkeit: Die Anforderungen in der Leistungselektronik sind hoch. Mit WAGO-Leiterplattenklemmen meistern Sie auch diese.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg
Products

Durchführungsklemmen, Serie 828

Die Durchführungsklemmen mit beidseitigem CAGE CLAMP®-Anschluss und Schraubendreherbetätigung ermöglichen eine einfache, werkzeuglose Montage.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg
Products

Steckverbinder, Serie 831

Auf der Leiterplatte, im Schaltschrank oder für den Leuchtenanschluss: Mit WAGO-Steckverbindern realisieren Sie Ihre Lösungen schnell, sicher und nachhaltig.

energy_Steckverbinder_831_2000x1500.jpg
Customer Application

Sonnensprit – auch nachts

Das Ingenieurbüro Fehringer hat mit WAGO-Technik eine Stromtankstelle entwickelt. Ein Batteriespeicher stellt an der Ladesäule rund um die Uhr Solarstrom bereit.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Customer Application

Power-to-Gas: Hoffnungsträger für das Smart Grid

Viele Projekte erproben die Erzeugung von Methan mit Strom – denn es lässt sich im Erdgasnetz speichern und bei Bedarf in Blockheizkraftwerken wieder verstromen.

energy_energienetze_gasnetz_gettyimages-524720752_2000x1500.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Autres demandes: