MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x2000.jpg

L'automatisation des bâtiments, clé du Green Building


Confort, efficacité et sécurité des usagers, tels sont les aspects auxquels un bâtiment doit répondre aujourd'hui. Cela nécessite une technologie d'automatisation intelligente qui contrôle, régule et surveille toutes les fonctions du bâtiment. L'automatisation des bâtiments est donc indispensable dans les bâtiments non résidentiels - et constitue en même temps la base des bâtiments verts.


Avec une vaste gamme de solutions et de services, WAGO est votre partenaire fiable pour la planification, la mise en service et l'exploitation continue des bâtiments.

Automatisation du bâtiment de WAGO

Découvrez nos solutions pour votre projet immobilier

L'automatisation des bâtiments gagne en importance depuis des années. Notamment parce que, grâce aux progrès constants dans le domaine de la numérisation et à la vitesse croissante de l'innovation, des gains toujours plus importants en termes de confort et d'efficacité peuvent être obtenus. Dans le secteur du bâtiment en particulier, les directives politiques – comme le MoPEC – sont également le moteur de solutions intelligentes. Fidèle au principe : les bâtiments verts sont des bâtiments intelligents.

La condition préalable la plus importante pour un bâtiment durable et donc intelligent est que tous les composants soient mis en réseau et capables de communiquer entre eux. Une technologie d'automatisation standardisée et sûre est un point crucial.

Afin de répondre à ces évolutions et exigences d'une manière évolutive, des solutions globales et flexibles sont nécessaires pour assurer la planification, la mise en service et l'exploitation efficace des bâtiments, ainsi que des partenaires qui fournissent un soutien avec une expérience de projet et un savoir-faire technologique, à chaque phase du cycle de vie du bâtiment.

Chez WAGO, vous obtenez tout cela d'une seule source : du matériel et des logiciels aux conseils et aux services.

Bénéficiez de nos compétences :

  • Votre partenaire : WAGO est un fournisseur de solutions pour les systèmes d'automatisation de bâtiments modulaires et intégratifs.

  • Expertise : Nous avons de nombreuses années d'expérience dans le développement de solutions système qui simplifient votre travail et rendent votre bâtiment plus transparent. 

  • Flexibilité : Des solutions standardisées aux solutions individuelles et spécifiques au projet - WAGO est votre partenaire et conseiller fiable lorsqu'il s'agit de planifier et de mettre en service des systèmes techniques de bâtiment. 

  • Un réseau solide : Avec notre programme WAGO Solution Provider, nous réunissons des clients spécifiques à un projet et des experts en implémentation.

BACnet® pour un contrôle du bâtiment indépendant du constructeur

BACnet est un protocole de communication normalisé selon la norme DIN EN ISO 16484-5 pour l'automatisation des bâtiments. BACnet permet de standardiser la communication entre les produits de différents fabricants. À cette fin, la norme définit également des profils de types d'appareils, de services, d'objets de communication, de propriétés d'objets et de supports de transmission. Les contrôleurs BACnet les plus récents de WAGO correspondent au profil d'un BACnet-BuildingController (B-BC) et supportent la communication via le protocole BACnet/IP.

Des solutions complètes pour un large éventail d'applications

Qu'il s'agisse de bureaux et de bâtiments administratifs, de halls de production et d'entrepôts, de bâtiments d'infrastructure ou de commerces de détail - tracez votre chemin à travers notre monde interactif de bâtiments intelligents et découvrez nos solutions pour un large éventail d'applications.

Notre gamme pour votre bâtiment durable

Les bâtiments verts sont des bâtiments intelligents et se caractérisent par la mise en réseau optimale des différents métiers dans un écosystème du bâtiment numérique et durable. Avec nos technologies, solutions et services, vous êtes dès aujourd'hui préparé pour l'avenir - pour des bâtiments qui répondent aux exigences des investisseurs, des exploitants, des gestionnaires d'installations et des utilisateurs d'aujourd'hui et de demain.

Nous développons pour vous :

  • Bibliothèques GA, macros système et solutions d'application standardisées prêtes à l'emploi pour une mise en service simple et efficace des systèmes techniques du bâtiment
  • Solutions individuelles d'automatisation de bâtiments et d'installations pour une exploitation durable, confortable et économe en énergie des bâtiments
  • Solutions d'intégration spécifiques au projet pour tous les protocoles courants dans l'automatisation des bâtiments pour une connexion confortable de tous les métiers et leur interaction optimale

Nous vous proposons :

Nos solutions système standardisées pour votre application

Adaptable au projet sur demande

Gestion des bâtiments basée sur le cloud

Le WAGO Cloud Building Operation and Control offre une entrée optimale dans la gestion des bâtiments basée sur le Cloud.

MM-23917_website-page_building-and-distributed-properties-management_kv-building_2000x2000.jpg

WAGO Application Building Control

L'automatisation des bâtiments implique toujours des tâches très similaires. Les différents systèmes, tels que l'éclairage, l'ombrage, le chauffage, la climatisation et la ventilation, doivent être contrôlés et régulés. Pour cette application, WAGO lance maintenant Application Building Control, un logiciel d'application qui peut être mis en service complètement sans effort de programmation.

Automatisation des locaux intégrale

flexROOM®, la solution d'automatisation de locaux évolutive de WAGO, assure l'éclairage, la protection solaire et la régulation de la température sans aucun effort de programmation.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Gestion d'éclairage

La gestion d'éclairage WAGO est une solution intelligente pour la commande d'éclairage dans des locaux spacieux, par ex. dans des halls de production ou des entrepôts. En combinant un matériel prédéfini et un logiciel convivial, WAGO propose un système de gestion de l'éclairage qui facilite la planification et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage et offre également de nombreux avantages opérationnels.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Gestion des données énergétiques

Paramétrer au lieu de programmer

Le système de gestion des données énergétiques WAGO, composé d'un logiciel associé à un système de commande modulaire, collecte les données de mesure de divers médias et facteurs d'influence pour le contrôle de l'énergie et les traite pour analyse, archivage et les rapports.

Sachez ce qui se passe :
Solutions d'automatisation des bâtiments WAGO en cours d'utilisation

Projets référence

Découvrez certains de nos projets clients mis en œuvre - du projet de rénovation classique au nouveau Smart Building, en passant par les projets d'efficacité.

MM-16236_GWA_KV_2000x1125.jpg

WAGO Solution-Provider

Dans notre solide réseau de fournisseurs de solutions, vous trouverez des partenaires WAGO compétents et des experts système qui vous soutiendront dans la mise en œuvre de vos tâches.

kundenservice_solution-provider_wir-bieten_2000x1125.jpg

FAQ automatisation du bâtiment

Le terme automatisation du bâtiment (GA) est défini au niveau international selon ISO 16484 et en Allemagne au niveau national selon VDI 3814 et décrit la commande, la régulation, la surveillance, l'optimisation et le fonctionnement automatiques de l'équipement technique du bâtiment (TGA) - cela comprend avant tout chauffage, ventilation, climatisation, éclairage et ombrage.

La domotique pour les bâtiments résidentiels, pour laquelle le terme de maison intelligente a été établi, doit être distinguée de la l'automatisation du bâtiment.

Il est important de comprendre que le terme "Smart Building" n'est pas défini et laisse place à l'interprétation. Cependant, il faut supposer que le "Smart Building" inclut définitivement l'automatisation moderne des bâtiments. Selon la définition WAGO, "Smart Building" décrit un bâtiment non résidentiel qui est exploité de manière durable et économe en énergie tout au long de son cycle de vie. Avec les fonctions d'un système d'automatisation et de contrôle du bâtiment inter-systèmes et d'autres services, le "Smart Building" assiste l'utilisateur et offre un confort maximal avec des conditions climatiques et d'éclairage optimales.

Grâce à une automatisation du bâtiment bien pensée, les processus de la technique du bâtiment peuvent être conçus automatiquement, intelligemment et efficacement. L'automatisation du bâtiment joue ainsi un rôle clé dans la construction de bâtiments non résidentiels durables tels que des immeubles de bureaux ou administratifs, des crèches ou des hôpitaux. Elle augmente également la sécurité et le confort des utilisateurs, car ils sont soulagés de tâches telles que l'allumage et l'extinction de l'éclairage ou le contrôle optimal de la température.

Un système d'automatisation des locaux sophistiqué assure des conditions ambiantes optimales et une utilisation efficace de l'énergie sans intervention nécessaire de la part de l'utilisateur. Pour cela, des synergies, par exemple entre le chauffage, la ventilation et la climatisation ainsi que l'éclairage et l'ombrage, sont utilisés de manière optimale :

La norme ISO 52120 (anciennement connue sous le nom de EN 15232) répertorie les économies potentielles en fonction de la classe d'automatisation.

  • Technique d'ombrage basée sur les besoins
    Exemple : avant que les pièces ne soient refroidies en été, un système d'ombrage fermé empêche le rayonnement solaire et donc le réchauffement. En hiver, la pièce peut être réchauffée en ouvrant l'ombrage.
  • Utilisation optimale et efficace de l'espace
  • Température ambiante optimale
  • Commande intelligente d'éclairage
  • Climatisation en fonction de la présence

Un système ouvert se caractérise par le fait que les technologies de communication utilisées sont standardisées et supportées par de nombreux fabricants. Cela signifie que les composants sont interopérables et peuvent être mis en réseau les uns avec les autres et échanger des informations quel que soit le fabricant. Cela permet d'utiliser facilement les effets de synergie entre différents systèmes.

Un système propriétaire, en revanche, est spécifique à un fabricant. En règle générale, seuls les appareils d'un même fabricant peuvent communiquer entre eux. Par conséquent, la communication entre différents systèmes propriétaires n'est possible qu'au prix d'efforts techniques et financiers considérables. L'utilisation de systèmes propriétaires signifie que l'utilisateur dépend dans une certaine mesure du fabricant, en particulier lorsqu'il s'agit de maintenir et d'étendre le système.

Il existe une variété de protocoles et de technologies de communication entre lesquels les données doivent être échangées dans un système d'automatisation du bâtiment :

La communication basée sur IP, qui se caractérise par sa flexibilité, devient de plus en plus populaire - par ex. via BACnet IP (BACnet SC), Modbus TCP et MQTT pour les connexions cloud.

De plus, il existe encore des protocoles tels que Modbus RTU, KNX TP1, DALI et SMI, qui sont transmis via des technologies à deux fils (paire torsadée). L'utilisation de ces technologies diminue avec l'augmentation de la communication IP. Aujourd'hui, ces technologies sont utilisées pour construire des lignes de plus en plus courtes, qui sont intégrées dans des réseaux IP avec des routeurs adaptés.

De plus, les technologies radio se répandent de plus en plus sur le marché. Les technologies sans fil offrent la flexibilité nécessaire, en particulier lors de la revitalisation de bâtiments existants. EnOcean, par exemple, est une technologie radio établie. D'autres technologies sont également en cours de développement, telles que LoRaWAN, Thread avec KNX RF et Matter, et Zigbee, pour lesquelles une pertinence définitive pour le marché ne peut être estimée à ce stade.

À ne pas négliger : dans le cadre de la communication au sein d'un système d'automatisation du bâtiment, la sécurité informatique doit toujours être axée sur la prévention des dangers afin de protéger les systèmes contre les accès non autorisés.

BACnet est le protocole de transmission de données pour "Building Automation and Control Networks" dans l'automatisation des bâtiments et est normalisé dans le monde entier avec ISO 16484-5. Le protocole BACnet peut être transmis sur différents supports de transmission tels que les réseaux IP et à deux fils. BACnet permet un échange de données standardisé pour l'automatisation des bâtiments et donc l'intégration interprofessionnelle d'appareils de différents fabricants et métiers dans un système global uniforme. Des extensions ou des modifications dans les bâtiments peuvent être mis en œuvre avec BACnet, indépendamment du fabricant et d'un système à l'autre.

Un point de données dans l'automatisation du bâtiment est une unité d'information qui peut être physique ou virtuelle. Les points de données physiques font référence à des appareils de terrain directement connectés ou en réseau dans un système. Les points de données virtuels (également appelés communicants ou fictifs), en revanche, sont basés sur un logiciel ou proviennent d'un protocole de transmission. Les points de données sont identifiés de manière unique dans un système d'automatisation de bâtiment via une adresse de point de données ou une adresse d'utilisateur (code d'identification du système).

Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes:

Recommandations à lire

À la recherche de la bonne technologie de connexion

Solutions pour l'installation de bâtiments

Des bâtiments de plus en plus intelligents signifient également de plus en plus de technologie et de câblage électrique dans les bâtiments. Cela peut être difficile. Est-ce que je choisis des bornes de raccordement classiques comme la série 221 ou une installation électrique par enfichage ? Nous vous aidons à prendre la meilleure décision pour votre projet.