Repérage pour une meilleure vue d'ensemble dans l'armoire de commande.

Le repérage garantit la sécurité et l'identification - et est donc également essentiel dans l'armoire de commande. Les étiquettes fournissent des indications et des directives importantes pour la protection de l'utilisateur, augmentant ainsi la sécurité lors du processus de montage et de la maintenance. De plus, les connexions peuvent être attribuées rapidement grâce aux repérages, de sorte que les composants de l'armoire de commande peuvent également être facilement entretenus par des tiers.

Les solutions de repérage WAGO :

WAGO propose un programme matériel et logiciel parfaitement coordonné qui se compose du logiciel de repérage Smart Script WAGO, de l'imprimante à transfert thermique Smart Printer WAGO et des matériaux de repérage individuels.

Les utilisateurs peuvent imprimer des étiquettes à partir de trois systèmes différents : à partir d'un système CAE existant, à partir du logiciel de repérage Smart Script WAGO ou du configurateur Smart Designer WAGO.

Le repérage avec WAGO

Comment puis-je marquer ? Exemple de la construction d'une armoire de commande

Le repérage garantit la vue d'ensemble, la sécurité et l'identification dans l'armoire de commande.

Créer le repérage manuellement ou automatiquement

  • Schéma de câblage comme base de données
  • Importation de données via Excel
  • ou importation/transmission via interface
  • Impression directe du repérage via le configurateur Smart Designer WAGO

Édition et impression

  • Le repérage dans le logiciel de repérage Smart Script WAGO peut être retravaillé ici pour ensuite exécuter le travail d'impression
  • L'impression s'effectue via l'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer

Komponentenbeschriftung

  • Aufkleben, Rasten von Klemmenbeschriftung, Gerätekennzeichnung, Leitermarkierer

Neuigkeiten

Unser mobiles Beschriftungssystem: Flexibel beschriften – wo immer Sie wollen

Mit unserem neuen mobilen Beschriftungssystem – bestehend aus unserem Thermotransferdrucker Smart Printer, einer kostenlosen Beschriftungsapp und einer dazu passenden Tasche – können Beschriftungen nun auch ortsungebunden erstellt werden. So lassen sich auch kurzfristige Anpassungen direkt vor Ort vornehmen. Dazu einfach den Druckjob über die intuitive Beschriftungsapp anlegen – und die Schilder schnell direkt vor Ort per Bluetooth oder WiFi ausdrucken. Auf Wunsch kann auch eine Powerbank für das mobile Beschriftungsgerät dazu bestellt werden.

Sparen am laufenden Band

Mit dem schnellsten Beschriftungssystem

Produkte entdecken

Alle Produkte

Entdecken Sie alle Produkte aus dem Bereich Beschriftung.

alle-produkte_beschriftung_2000x1125_o.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Autres demandes:

Das könnte Sie auch interessieren

Passend zu unserer Beschriftung

Smart Designer

Der kostenlose WAGO Konfigurator für optimiertes Engineering

smartdesigner_2000x1500px.jpg

CAE-Schnittstellen

Erfahren Sie mehr über unsere CAE-Schnittstellen!

smartdesigner-cae_2000x1500px.jpg