Bornes et connecteurs pour circuits imprimés pour l'électronique de puissance
Le développement vers des composants de plus en plus compacts place également l'électronique de puissance face à de nouvelles exigences. La densité de puissance accrue due à la combinaison des niveaux de signal et de puissance sur le circuit imprimé affecte également la technologie de connexion. En conséquence, les bornes pour circuits imprimés doivent être compactes, transmettre de manière fiable des courants élevés et, en même temps, fonctionner de manière fiable dans des conditions exigeantes en connexion avec le circuit imprimé.
Avantages :
- Gamme étendue de produits : 0,2 … 25 mm2
- Insertion directe possible de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®
- Large plage de connexion et haute capacité de charge en courant
- Raccordement du conducteur et sens de raccordement parallèle ou perpendiculaire au circuit imprimé
- Possibilité de test dans les deux axes