MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1500.jpg

Rychlé a snadné instalace v budovách

Se společností WAGO máte na své straně vždy k dispozici dokonalou elektroinstalační připojovací techniku – pro odbočné krabice, skříňové rozvaděče i elektroinstalace jednotlivých místností. Jak vám ukážeme, nabízí WAGO také konektorové systémy.

Tipy pro instalaci

Rychlé, spolehlivé a bezúdržbové – pro jakoukoli aplikaci! Seznamte se s praktickými tipy a doporučenými výrobky pro konkrétní aplikace:

  • Zapojování odbočných krabic

  • Instalace v systémech domovních zvonků a reproduktorů

  • Zapojování jemně laněných vodičů v instalačních krabicích

  • Nové instalace v odbočných krabicích

Domovní instalace

Řešení

WAGO vám vždy nabídne správná řešení a výrobky pro veškeré aplikace v oblasti elektrické připojovací techniky.

Okamžik vítězství na stavbě

Elektroinstalatéři jsou profesionálové, kteří každý den podávají špičkové výkony. Vrcholné okamžiky úspěchu zasluhují komentář – vždyť tady se hraje první liga!

Domovní instalace

WAGO vám vždy nabídne správná řešení a výrobky pro veškeré aplikace v oblasti elektrické připojovací techniky.

Co je inteligentní připojovací technika?

Výrazy jako „internet věcí v budovách“ nebo „chytré“ či „inteligentní“ budovy se dnes skloňují ve všech pádech. Jakou roli ale ve věku digitalizace hraje připojovací technika? Produktová manažerka pro instalace budov Ann-Christin Rachuba v rozhovoru vysvětluje, jaký dopad má připojovací technika na inteligentní budovy a kterým výzvám naše odvětví čelí.

building_elektroinstalleteur_klingelanlage_serie243_2000x1500.jpg

Instalace v systémech domovních zvonků a reproduktorů

Pro instalace pracující s velmi nízkým napětím, například systémy domovních zvonků a reproduktorů, doporučujeme řadu 243.


Přednosti instalační svorek:

  • Instalace s nulovými nároky na údržbu

  • Vysoká hustota uspořádání díky kompaktním rozměrům

  • Průřez připojovaných vodičů: 0,6– 0,8 mm2 (19– 18 AWG)

h_ur_2273_0203_003_2000x1500.jpg

Zapojování odbočných krabic

Prostor je v odbočných krabicích nedostatkové zboží. Doporučujeme proto používat instalační krabicové svorky PUSH WIRE® řady 2273.


Přednosti instalačních krabicových svorek PUSH WIRE®:

  • Úspora prostoru: O 50 % menší svorky šetří drahocenným místem v krabici

  • Bezpečnost: Vysoce transparentní pouzdro umožňuje pohledem ověřit správné zasunutí vodiče

  • Průřez připojovaných vodičů: 0,5– 2,5 mm2 (20– 14 AWG)

building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

Zapojování jemně laněných vodičů v instalačních krabicích

Pro zapojování jemně laněných vodičů v instalačních krabicích doporučujeme instalační svorky řady 221.


Přednosti instalačních svorek:

  • Úspora prostoru: pro omezené místo v instalační krabici

  • Pohodlná práce: snadné připojování díky menší síle potřebné k ovládání

  • Bezpečnost: Pohodlné zkoušení i v nainstalovaném stavu díky dvěma zkušebním otvorům

building_elektroinstallateur_installation_kleinverteiler_2000x1500.jpg

Nové instalace v odbočných krabicích

Pro instalace v odbočných krabicích doporučujeme používat instalační patrové svorky řady 2003 nebo 2005.


Přednosti instalačních patrových svorek:

  • Připojení plných vodičů přímým zasunutím

  • Program multifunkčních můstků

  • Nejrychlejší popisovací systém

  • Pro nejvyšší proudové zatížení na trhu

alle-produkte_beschriftung_2000x1500_o.jpg

Popisování skříňových rozvaděčů

Přehlednost s menšími nároky na údržbu: řádné značení se vyplatí, hlavně z dlouhodobého hlediska. WAGO nabízí řadu řešení pro popisování vašich komponent.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg

Instalační konektory

Předem osazené konektory zkracují dobu instalace: Instalační konektory WINSTA® představují ideální řešení při opakovaných požadavcích na instalaci nebo projektování instalací uspořádaných do rastru.

Akce pro elektroinstalatéry

Novinky ze světa elektrikářů

MM-17474  website update Zielgruppeneinstieg Elektroinstallateur_2000x1125.jpg

WAGONEWS – zobrazit aktuální vydání

V magazínu WAGONEWS najdete další informace o našich nejnovějších výrobcích a možnostech jejich využití. Každodenní práci vám zase usnadní praktické tipy. V neposlední řadě tu naleznete i naše speciální nabídky.

Archiv WAGO News

Hledáte starší vydání magazínu WAGO News? Třeba ho najdete zde.

Snadná ochrana před vlhkostí

Gelová krabička WAGO zajišťuje vodotěsnost elektroinstalace se spojovacími svorkami WAGO – rychle, snadno a spolehlivě.

Získejte kontrolu nad chaosem v zapojení

Instalační krabice WAGO pro řadu 221 umožňuje snadno zorganizovat a rychle připojit až 60 vodičů.

Jeden potenciál, ještě víc kontaktních míst

Příčné můstky WAGO řady 221 zvyšují počet kontaktních bodů na jednom potenciálu.

Prodejci ve vaší blízkosti

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

Vyhledat velkoobchod

Chcete se sami přesvědčit o přednostech instalační svorky řady 221? Kompetentní partneři, které máte vždy nablízku: Náš vyhledávač velkoobchodů vám pomůže najít správného partnera pro produkty WAGO a související podporu.

Instalace v místnostech pomocí konektorů

Konektorový systém WINSTA® hravě splní přísné požadavky instalací v budovách. Systém zajišťuje snadné připojení elektroinstalačních komponent pomocí konektorů – je to rychlé, bezpečné a bezchybné. Profitujete z kvalitních a otestovaných komponent, které zajišťují včasné zhotovení bezchybných instalací.

Stačí zacvaknout, a je hotovo!

Systém WAGO WINSTA® dokáže optimalizovat veškeré vaše instalační procesy. Modulární konektorový instalační systém sestává z osazených kabelů a standardních komponent. Instalace se projektuje předem a předem se rovněž stanovují a objednávají potřebné komponenty a kabely. Elektrické součásti projektu – svítidla, zásuvky nebo klimatizační systémy – lze od systémových partnerů WINSTA® pořídit už s integrovanými konektory nebo je lze příslušnými zástrčkami WINSTA® nezávisle osadit až na místě instalace. Na místě instalace pak stačí všechno rychle a spolehlivě připojit pomocí konektorů.

Přednosti instalace v budovách pomocí konektorů

Systém WINSTA® se dokonale hodí pro funkční budovy při opakovaných požadavcích na instalaci nebo projektování instalací uspořádaných do rastru. Těžištěm systému jsou instalace osvětlení a napájení a rozvody pro podlahové přístrojové jednotky a kabelové kanály. Opakující se propojovací cykly umožňují používat předem osazená systémová řešení a zkrátit tak dobu montáže a minimalizovat chyby při zapojování.

Registrace k odběru e-mailového zpravodaje

Chcete zůstat v obraze a dostávat informace o novinkách v oblasti elektrických instalací? Zaregistrujte se k odběru našeho e-mailového zpravodaje.

Další informace

Témata a řešení pro dnešek i zítřek

Konvenční instalace vs. instalace pomocí konektorů

Konektorový systém WINSTA® využívá osazené kabely a standardní komponenty kombinované v souladu s požadavky stavebního projektu. Systém WINSTA® je ideální řešení pro všechna místa, kde se opakují instalace nebo kde jsou instalace uspořádány do rastru, například při zapojování rastrových nebo zapuštěných svítidel. Systém s předem osazenými konektory zkracuje dobu montáže a zmenšuje riziko chyb při zapojování na místě instalace. Jednotlivé komponenty systému WINSTA® jsou mechanicky i barevně kódované. Nesprávné připojení je díky tomu zhola nemožné.

Přehled produktů

Nejdůležitější kategorie výrobků pro elektroinstalatéry

buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

Instalační svorky pro trojí úsporu

Snadná úspora času i peněz při použití v odbočných nebo instalačních krabicích: S kompaktními instalačními svorkami WAGO opravdu ušetříte.

smartdesigner_2000x1125px.jpg

Konfigurační aplikace WAGO Smart Designer

Aplikace smartDESIGNER umožňuje plně 3D návrh elektrické připojovací a automatizační techniky WAGO.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: