GEA: enorme Einsparungen bei der Modulintegration mit dem MTP von WAGO
2. Oktober 2020Effizienz als Ganzes betrachten
Separatoren holen alles raus, was nicht in den Treibstoff eines Schiffes gehört – vor allem Cat-Fines, Sedimente und Wasser. Die Hochleistungszentrifugen sind damit integraler Bestandteil des Brennstoffsystems auf Tankern, Containerschiffen oder Kreuzfahrern. GEA zählt zu den international führenden Spezialisten von verschiedensten Systemen für den Maschinenraum, die das Unternehmen aus Düsseldorf optional mit MTP (Module Type Package) schneller und smarter in den Anlagenverbund integriert.
Angesichts der Bedeutung der Treibstoffaufbereitung von ULSFO, MGO und HFO innerhalb eines Schiffsantriebssystems, sieht GEA heute in einem Separatormodul weniger die Maschine, als vielmehr einen Dienst. Dieser hat die Aufgabe, den Treibstoff vor der Einspritzung in den Motor innerhalb der Grenzwerte aufzubereiten. Damit verlassen die Westfalen die Maschinensicht und verstärken ihr Engagement in Richtung Systemintegration. Die Ausrüstung der maritimen Technik mit MTP macht dabei den Weg frei, diese einfacher in die Prozessführungsebene zu integrieren. Hinter der Abkürzung MTP steht das 2014 von WAGO auf den Weg gebrachte „Module Type Package“ – eine standardisierte Integrationsschnittstelle, die funktional vergleichbar ist mit dem Druckertreiber aus der Office-IT.