3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x1125.png

Fusibles electrónicos (ECB)

Los interruptores automáticos electrónicos (ECB) son una solución compacta y precisa para la protección fiable de circuitos de corriente continua (CC). Gracias a su amplia gama de certificaciones y homologaciones, pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones y también pueden controlarse y supervisarse de forma remota mediante la interfaz de comunicación.

Nuestros interruptores automáticos complementan perfectamente su sistema de alimentación eléctrica y, además, no requieren mantenimiento.



Los beneficios de los fusibles electrónicos ECBs

Descubre nuestros fusibles electrónicos (ECBs)

Fusibles electrónicos de un solo canal

Con un ancho de tan solo 6 mm, nuestros interruptores automáticos electrónicos (ECB) de un solo canal permiten un importante ahorro de espacio en el armario de control y ofrecen una excelente relación calidad-precio, además de una desconexión rápida y, sobre todo, segura. La entrada de señal digital permite tanto la conexión/desconexión remota como el rearme, mientras que la salida de señal configurable individualmente posibilita el uso del ECB para diferentes mensajes de estado hacia el sistema de control. Además, permite conmutar cargas capacitivas más elevadas y reducir los disparos intempestivos provocados por corrientes de arranque excesivas.

Ventajas:

  • Disponible para 24 V CC, con corrientes nominales de 0,5 a 8 A.

  • Versiones con corriente de disparo fija o configurable.

  • Diseño extremadamente compacto de 6 mm de ancho.

  • Alta capacidad de conexión de cargas.

  • Homologaciones: CE, UL 61010, UL 2367



Fusibles electrónicos de 2, 4 y 8 canales

Los compactos fusibles electrónicos de WAGO brindan una protección fiable en una excepcional relación entre rendimiento y precio. Además de una serie de excelentes funciones, también proporcionan una protección fiable contra sobrecarga y cortocircuito. Con una anchura máxima de 45 mm, estos fusibles electrónicos se caracterizan por admitir una elevada densidad de canales, lo que redunda en más espacio en el armario de distribución.

Ventajas:

  • Switch protector de dos, cuatro y ocho canales con corrientes regulables desde 0,5 a 12 A

  • Elevada capacidad de activación: >50.000 µF

  • Capacidad de comunicación: supervisión y reinicio remotos

  • Limitación de corriente activa opcional

  • Homologaciones: CE, UL 60950, UL 2367, GL

La nueva generación inteligente de ECBs

MM-553378_Website_page_update_ECB_with_communication_2000x1125_1

Comunicación para un control total y una protección compacta

La última ampliación de la gama de interruptores automáticos electrónicos (ECB) incorpora interfaces de comunicación de última generación compatibles con IO-Link, Modbus RTU y protocolo Manchester. Estas nuevas interfaces amplían significativamente la funcionalidad de los interruptores al permitir una supervisión y un control detallados de cada canal a través de los sistemas de control conectados.De este modo, cada interruptor se convierte en un dispositivo inteligente capaz de transmitir información precisa sobre los valores de corriente y tensión de cada canal. Estos datos pueden utilizarse para la monitorización, el diagnóstico de fallos y el mantenimiento preventivo. En caso de disparo del interruptor, es posible actuar de forma remota e inmediata, minimizando los tiempos de inactividad.

Ventajas:

  • Protección precisa incluso en los espacios más reducidos.

  • Interruptores de 4 u 8 canales con corrientes de disparo seleccionables individualmente para cada canal, de

    1 a 16 A.

  • Comunicación bidireccional mediante IO-Link, Modbus RTU o protocolo Manchester.

  • Supervisión completa del estado y control individual de cada canal gracias al acceso remoto total.

  • Configuración completamente flexible, incluso de forma remota.



Fusibles electrónicos WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Additional service offerings: