MM-528553_website-update_austausch-screens_buehne-02_2000x1125

Smart Designer

Las exigencias de digitalización y automatización en la fabricación de armarios de control y dispositivos aumentan continuamente. Para satisfacer estas demandas, es fundamental garantizar una alta calidad de planificación desde las primeras fases de ingeniería, con el fin de proporcionar a los sistemas de automatización datos de alta calidad. El configurador WAGO Smart Designer le ayuda a diseñar y validar sus configuraciones de forma rápida e intuitiva, adaptándose a sus necesidades específicas.

Principales características de un vistazo

  • Importación de datos desde diversas herramientas CAE (p. ej., EPLAN, WSCAD y ZUKEN E³)

  • Asistentes de configuración integrados

  • Exportación de datos e impresión directa mediante el sistema de marcaje de WAGO

  • Suministro de datos para producción y montaje

  • Solicitud de muestras, carriles DIN premontados o componentes de conexión



Configuración sencilla de diversas series de productos

El configurador WAGO Smart Designer es su herramienta digital para configurar una amplia gama de series de productos. Tanto si trabaja con componentes para armarios de control, bornes para PCB, conectores u otras líneas de productos, WAGO Smart Designer le ayuda a mantener una visión clara del conjunto y a diseñar su solución con precisión y eficiencia.Esta aplicación permite la configuración personalizada de numerosos productos WAGO y le facilita la implementación de sus proyectos de forma rápida y sin errores.

Descubra el configurador WAGO Smart Designer

Configuración de carriles DIN para el montaje de armarios de control

1. Importación y Configuración

Con el configurador WAGO Smart Designer, puede crear componentes eléctricos manualmente o con la ayuda de asistentes inteligentes.

La importación de datos de planificación existentes desde sistemas CAE como EPLAN, WSCAD o Zuken E³ agiliza el proceso de diseño. Además, una comprobación de coherencia integrada garantiza la calidad y consistencia de la configuración.

2. Marcación y documentación

Los datos de configuración pueden exportarse en diversos formatos para su documentación o posterior procesamiento (por ejemplo, CAD, listas de materiales (BOM) o PDF).

Además, una interfaz directa con el sistema de marcaje de WAGO permite realizar el etiquetado de forma rápida y sencilla.

Configuración de bornes para PCB y conectores para interfaces de dispositivos

Configuración, no programación.

WAGO flexROOM®

Ofrece una automatización integrada de salas para iluminación, protección solar y control del clima interior, sin necesidad de programación.

Automatización flexible de estancias.

Aplicación WAGO flexROOM® Area

Automatización flexible de estancias y áreas no orientadas a segmentos: la aplicación WAGO flexROOM® Area es una solución escalable de automatización de estancias con funciones predefinidas de iluminación, protección solar y control del clima interior.

Control perfecto, haga el tiempo que haga.

WAGO Application Weather Station
Providing measurement data for further processing and visualization from connected sensors of different manufacturers, such as temperature, precipitation, wind speed and light intensity data

La base para soluciones a medida.

Macro de Automatización de Estancias WAGO

La aplicación base funciona con segmentos de estancias. Los sensores y actuadores de las áreas de protección solar, iluminación y control de temperatura ambiente pueden asignarse de forma individual.

Vídeos explicativos

Configuration of PCB Connectors

  1. 00:01

    Configuration of PCB Connectors

  2. 00:02

    Configuration of Rail-Mount Terminal Block Assemblies

  3. 00:01

    Efficient Configuration of Potential Distribution Modules

  4. 00:00

    Rapid Export from EPLAN

Estaremos encantados de poder ayudarle.

Servicios adicionales: